Решение
Чтобы удовлетворить эти требования, NamPower, с помощью своей консалтинговой компании CONCO Energy Solutions, внедрила решение SEL для автоматизации подстанций. Это современное решение помогло обеспечить расширенную защиту систем электроснабжения, а также автоматизацию и контроль с использованием коммуникационной сети Ethernet на базе протокола IEC 61850.
Важным аспектом коммуникационной сети SEL на базе стандарта IEC 61850 стала гибкость алгоритма моделирования данных, позволившего построить надежную архитектуру системы, которая легко перешла от идеи к реализации. Упрощенный алгоритм тестирования и экономия времени при реализации, испытаниях и оформлении документации — все это положительно сказалось на общей стоимости проекта.
Для получения дополнительных сведений см. технический документ IEC 61850 — больше чем просто GOOSE. Пример модернизации подстанций в Намибии.
Результаты
Благодаря выбору решения SEL компании NamPower удалось реализовать систему подстанций, полностью соответствующую требованиям стандарта IEC 61850, и обеспечить гибкость для дальнейшего развития.
Основным преимуществом новой подстанции NamPower является высокая детализация данных, которые собираются реле SEL и используются для превентивного оповещения системы управления SCADA NamPower еще до возникновения проблемы. Вторым преимуществом стало уменьшение объема монтажа электропроводки благодаря переходу от проводных соединений «точка-точка» на новые системы коммуникации по сети Ethernet на базе протокола IEC 61850.
Компания NamPower продолжает расширять свою сеть электропередач с помощью новейших технологий SEL, включая программное обеспечение SEL synchroWAVe Central. Это программное обеспечение для визуализации выполняет преобразование полученных данных в наглядную информацию в режиме реального времени, благодаря чему специалисты NamPower лучше ориентируются в обстановке, что позволяет им принимать более взвешенные решения для обеспечения безопасности и надежности их энергосистемы.
« Мы очень гордимся. И знаем, что сделали правильный выбор. Это решения 21 века для подстанций 21 века. »