« По той причине, что наша система динамического позиционирования не была интегрирована с системой управления энергосистемой, мы были вынуждены работать на 60% мощности. »
Решение
Совместно с консультантом Jasper и местным системным интегратором компания SEL разработала и внедрила систему связи и автоматизации, благодаря которой система динамического позиционирования получает важные сведения о состоянии установки в режиме реального времени. Таким образом, экипаж судна Jasper принимает обоснованные решения относительно подачи питания на двигатели в зависимости от условий.
Результаты
Теперь судно Jasper Explorer работает на полной мощности, что способствует повышению производительности, экономии топлива и снижению расходов на техническое обслуживание. Выходная мощность работы Jasper Explorer повысилась на 40%, и удалось избежать издержек, связанных с капитальным ремонтом. Модернизация системы полностью окупилась менее чем за один день работы.
« Работа всех компонентов буровой установки зависит от подачи питания. В случае прекращения подачи электроэнергии начинается дрейф, на определенном этапе которого приходится сниматься с места. Если этого не сделать, убытки могут быть очень большими... это связано с разрывом коммуникаций. Стабильная подача питания чрезвычайно важна. »