Автоматизация, масштабируемая под ваши потребности
Все наши реле являются интеллектуальными устройствами способными к автоматизации. Используя каждое отдельное реле и координируя их работу с помощью наших мощных контроллеров автоматизации в режиме реального времени (RTAC), мы создаем решения автоматизации, отличающиеся высокой надежностью, отказоустойчивостью и безопасностью и снижающие эксплуатационные расходы.
Наши решения являются масштабируемыми и модульными и разработаны для удовлетворения практически любых требований, при необходимости вы можете легко увеличить размер своей системы.
Автоматизация распределения
Инженерно-техническая среда SEL предлагает решения по автоматизации распределительной сети, которые увеличивают надежность, повышают эффективность работы и сокращают эксплуатационные расходы.
Независимо от размера или сложности распределительной сети, мы можем внедрить автоматизированную систему реконфигурации и защиты сети с точным управлением для типа микросети. Это возможно благодаря нашей мощной платформе автоматизации управления распределительной сетью (DAC).
Автоматизация подстанций
SEL разрабатывает и внедряет комплексные решения по автоматизации подстанций, которые повышают эффективность, безопасность и надежность. Среди них системы SCADA, человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) подстанции, автоматизация рабочих процессов и автоматизированные решения защиты и управления.
Системы SCADA
Мы проектируем, разрабатываем, тестируем и развертываем полнофункциональные системы SCADA для мониторинга и управления вашими системами и процессами. Наши инженеры могут сконструировать экономичную высокоэффективную систему как на базе оборудования предыдущих поколений, так и на базе нового оборудования SEL, или же интегрировать их вместе.
Среди наших решений: предотвращение перебоев в подаче электроэнергии, оптимизация работы активов, методология технического обслуживания JIT, сброс нагрузки, восстановление нагрузки, контроль доступа, кибербезопасность и многие другие.
Примеры включают:
- Центральный ЧМИ и локальные ЧМИ подстанций
- Станционный и общесистемный регистратор последовательных событий (SER)
- Общесистемный сбор данных о событиях реле
- Резервирование главного сервера SCADA
- Удаленный доступ
- Формирование отчетов в масштабе всего предприятия и в масштабе локальных энергосетей
Интеграция motorMAX в щит управления двигателем (ЩУД)
Система защиты и управления низковольтными двигателями SEL motorMAX представляет собой комплексную масштабируемую систему, которая легко интегрирует МСС с нашими системами powerMAX.
Решение интеллектуального управления двигателями motorMAX проще, безопаснее и надежнее, чем традиционные методы, что сокращает время и стоимость установки, запуска и обслуживания.
Основные преимущества
- Arc-flash detection increases safety by reducing incident energy. All incoming breakers are signaled to trip in <16 ms after an arc event anywhere in the MCC.
- Реле управления двигателем SEL-849 и реле защиты фидера SEL-751 обеспечивают больше данных, чем традиционные компоненты щита управления двигателями, что обеспечивает более глубокое понимание работы конечных устройств.
- Компоненты и упрощенная архитектура системы SEL обеспечивает более высокие показатели уровня полноты безопасности (SIL).
- Запись осциллограмм и последовательности событий (SOE) позволяет проводить диагностический анализ онлайн.
- Машинные интерфейсы позволяют осуществлять локальную и удаленную визуализацию и управление; операторы могут управлять всей системой, включая конечные устройства, с одного экрана ЧМИ.