Свидетельства о регистрации
ISO 27001 — информационная безопасностьЗагрузить сертификат ISO 27001 (pdf)Профиль сертификата ISO 27001 BSIIEC 62443-4-1 — Требования к жизненному циклу разработки безопасной продукцииСертификат гарантии жизненного цикла безопасной разработки ISASecure® (pdf)Сертификат уровня зрелости 3 IEC 62443-4-1 (pdf)Профиль сертификата exida IEC 62443-4-1ISO 9001 — менеджмент качестваЗагрузить сертификат ISO 9001 (pdf)Профиль сертификата ISO 9001 BSIISO 14001 — экологический менеджментЗагрузить сертификат ISO 14001 (pdf)Профиль сертификата ISO 14001 BSIISO 45001 — охрана труда и техника безопасностиЗагрузить сертификат ISO 45001 (pdf)Профиль сертификата ISO 45001 BSIАккредитация A2LA — испытательные и калибровочные лабораторииПрофиль аккредитации A2LAСертификат аккредитации механических испытаний — ISO/IEC 17025:2017 (pdf)Сертификат аккредитации электрических испытаний — ISO/IEC 17025:2017 (pdf)
Сертификаты продуктов
SEL взаимодействует с аккредитованными органами по сертификации с целью получения сертификатов на продукцию, которые отвечают потребностям клиентов в различных отраслях промышленности и нормативно-правовым требованиям в разных странах мира.