Измерение энергетических показателей: Компания водоснабжения добивается сокращения расходов

Решение

Компания FKAA связалась с SEL в целях приобретения точного измерительного прибора для более эффективного управления расходами. Средства коммерческого учета SEL предоставляют компании FKAA сведения, необходимые для принятия обоснованных решений, способствующих экономии средств. Работая через своего интегратора, компания FKAA разработала способ отображения сведений о потребности в электроэнергии и киловатт-часах в режиме реального времени. Данные отражалаются в долларах на 1000 галлонов водоподачи. Благодаря этому операторы FKAA могут в режиме реального времени просматривать сведения о расходуемых средствах. На основе данных, полученных при помощи средств коммерческого учета, компания FKAA обнаруживает проявления неэффективности, оценивает возможность снижения издержек связанных с накачиванием на станциях с использованием частотно-регулируемых приводов, а также подбирает наиболее производительные насосы. Кроме того, измерительные приборы SEL выявили аномальные события энергетической системы, сведения о которых компания FKAA передала организации, управляющей энергосистемой. Благодаря этим сведениям качество электроэнергии было улучшено, от чего компания FKAA и ее клиенты только выиграли.

Результаты

Первоначальное вложение средств компании FKAA составило 60 000 долл. США, ежегодная экономия затрат на энергоснабжение составляет 600 000 долл. США. После успешной модернизации системы подачи воды компания FKAA поставила перед собой задачу повышения эффективности работы распределительных насосных станций. Другие подразделения по водоочистке и водоподготовке учли опыт компании FKAA и следуют ее примеру.

Связаться с нами

Чтобы получить дополнительную информацию о реализованном в этом проекте решении или узнать, какое решение SEL может предложить для вашей системы, свяжитесь с нами, используя контакты ниже.