Os componentes básicos do sistema de sincrofasores são relógios GPS sincronizados por satélite, unidades de medição fasorial (PMUs, phasor measurement units), um concentrador de dados fasoriais (PDC, phasor data concentrator) e um software de visualização. PMUs múltiplas fornecem medições fasoriais sincronizadas de uma interconexão para um PDC que coleta e alinha os dados para análise. Os sistemas de sincrofasores têm uma ampla variedade de aplicações e atualmente são usados para percepção situacional em tempo real, registro e análise de perturbação, monitoramento e controle de área ampla, estimação de estado de alta precisão, verificação do modelo do sistema e detecção de ilha, entre outros. A evolução da tecnologia dos sincrofasores permitirá inovações em tecnologia Smart Grid.
Não. A SEL projeta todos os seus relés para operação confiável. Não há degradação do desempenho quando a PMU ou qualquer outro recurso (por exemplo, Ethernet, comunicações DNP3 e geração de eventos) estão habilitados no relé.
Para obter os melhores resultados, instale os concentradores de dados fasoriais (PDCs, phasor data concentrators) em todas as subestações e em todos os centros de controle. Instalar um PDC em cada subestação produz os seguintes benefícios:
A SEL pode ajudar você a proteger seus meios de comunicação através do design de sistema e da utilização de dispositivos de comunicações seguros. Ao usar um PDC em sua subestação, todas as comunicações PMU passam pelo PDC, fornecendo uma camada entre a PMU e as comunicações de saída. Usar o protocolo UDP_S fora do PDC protege ainda mais as comunicações fora da subestação porque todas as comunicações de entrada são ignoradas pelo UDP_S. Finalmente, a SEL oferece dispositivos seriais de criptografia, gateways de Ethernet seguros etc., para proteger as comunicações dentro e fora de sua subestação.
Sim. Se o seu sistema SCADA suportar o padrão de sincrofasor IEEE C37.118-2005, é possível enviar dados diretamente do PDC para o sistema SCADA. Caso contrário, use o Controlador de automação em tempo real SEL-3530 (RTAC, real-time automation controller) para traduzir do IEEE C37.118 para protocolos SCADA populares.
O medidor de qualidade da energia e faturamento SEL-735 oferece uma gama de medição de corrente padrão de 1 mA a 22 A. Portanto, você não tem que especificar um medidor CL2, CL10 ou CL20 graças à vasta gama de medição dinâmica. A opção de entradas de tensão e corrente Slot Z deste modelo é intitulada classe de corrente CL2/CL10/CL20 otimizada para precisão low-end. O SEL-735 também oferece uma gama de medição de registro de faltas de 5 mA a 100 A. Essa opção é chamada de CL10/CL20, otimizada para registro de faltas de 100 A
A SEL constrói produtos para infraestruturas críticas. Isso significa que os produtos SEL precisam ser confiáveis em todas as situações. A antena é a parte mais importante do sistema de cronometragem porque relógios sincronizados por satélite precisam de sinais GNSS para funcionar de forma confiável. As antenas são suscetíveis a raios, ao clima e a outros fatores externos, tornando-as o ponto mais provável de falha em um sistema de cronometragem. Tendo isso em mente, a SEL optou por construir uma antena mais confiável e com um desempenho maior que as antenas encontradas no mercado.
Ao investir em uma antena de alto desempenho você pode evitar esses custos ocultos e reduzir o seu custo total de propriedade:
A SEL-9524 foi projetada para evitar as armadilhas comuns observadas em outras antenas. Ela foi criada em nossa unidade de P&D que desenvolve produtos com vida útil de projeto de mais de 20 anos. A fabricação da SEL também proporciona maior confiabilidade ao construir o dispositivo na mesma fábrica que constrói outros produtos para aplicações de missão crítica.
Acesse o Guia de Aplicação:
Armazenamento dos Equipamentos da SEL por Longos Períodos
Entre em contato com o nosso Suporte Técnico através do telefone (19) 3515-2010 ou e-mail (suporte@selinc.com), com o Serial Number (SN) e o Part Number (PN) do equipamento com defeito.
Leia as instruções na página: Reparo de Equipamentos na Garantia
Acesse a página do produto especificado no site (por exemplo: SEL-751A) e clique em Configurar. Monte a especificação (MOT) através das características do produto.
Vide seção 3 do guia:
Guia prático para instalação e utilização do Software SEL-5030 acSELerator QuickSet
Para computadores com portas USB, utilize o cabo SEL-C662
Para outros cabos, baixe o Guia de Cabos de Comunicação SEL-5801
Pedimos a todos os candidatos que enviem seus currículos em nosso site:
Não. Esteja ciente de que cada candidato deve ter um identificador exclusivo (endereço de e-mail). Portanto, os endereços de e-mail não podem ser compartilhados entre os candidatos. Se você não tem um endereço de e-mail, é possível criar um usando uma das muitas contas de e-mail gratuitas disponíveis on-line.
Sim, a SEL incentiva os candidatos a se candidatarem a todas as posições para a quais acreditam estar qualificados. Você será considerado para cada posição individualmente.
Não. Infelizmente, neste momento, você só pode enviar um currículo e uma carta de apresentação. No entanto, você pode atualizar seu currículo e sua carta de apresentação quando quiser.
Não. Neste momento, tudo o que precisamos é do seu currículo. A SEL somente exige um pedido formal com histórico de trabalho e uma autorização de verificação de antecedentes mais adiante no processo de contratação.
Geralmente, você irá receber uma atualização a respeito de seu status de uma a duas semanas após enviar o currículo. No entanto, isso pode variar dependendo da natureza da posição.
A SEL envia uma resposta de e-mail inicial a todos os candidatos no momento em que o currículo é enviado. Se você não recebeu esse e-mail, verifique seu filtro de SPAM e se o sistema não está bloqueando os e-mails da SEL. É importante que você verifique o recebimento desse e-mail já que a SEL irá enviar futuras atualizações sobre posições por e-mail. Se em qualquer momento do processo de contratação você tiver dúvidas sobre o seu status, não hesite em contatar o nosso Departamento de recursos humanos. Entre em contato conosco pelo número (+1.509.334.8060).
Observe que a formatação HTML (como os tópicos) em seu currículo pode ter sido perdida e afetado a aparência do seu currículo. Incentivamos fortemente a limitar ou evitar o uso desse tipo de formatação, pois isso pode afetar a nossa capacidade de avaliar cuidadosamente as suas qualificações. Recomenda-se usar formatação básica ou texto sem formatação.
Sim. Entre na sua conta clicando na guia Apply Now (Candidatar-se agora) no menu de navegação à esquerda. Digite seu nome de usuário (endereço de e-mail) e senha e clique em Login. Depois de fazer as atualizações necessárias no seu perfil, clique em Submit Form (Enviar formulário) para salvar as alterações.
Sim, a SEL vai lhe dar uma resposta tão logo você não estiver mais concorrendo à posição.
Sim. Depois de entrar em seu perfil e se inscrever para notificações de e-mail diários ou semanais, iremos informá-lo de novas carreiras que são postadas em nosso site com base nas suas áreas de interesse. Também incentivamos a monitorar nosso site para acompanhar as novas posições que são abertas.
Além da oportunidade de trabalhar com os engenheiros, profissionais de marketing e de negócios mais brilhantes da indústria, os estágios na SEL oferecem horário de trabalho flexível, durações variadas e horas obrigatórias variadas com base nas circunstâncias individuais do aluno e nas necessidades do gerente de contratação. Os estagiários podem esperar remuneração por hora competitiva baseada individualmente em muitos fatores. O programa de estágio da SEL é muito bem-sucedido na conversão de estagiários em empregados regulares de tempo integral.
Os estágios na SEL são diferentes de posições regulares de tempo integral em muitos níveis. Os estagiários são considerados funcionários temporários regulares e têm a oportunidade de trabalhar em tempo parcial durante o ano letivo e em tempo integral nas férias. Os estagiários recebem tarefas com mentores e equipes que irão aprimorar sua experiência acadêmica. Os estágios proporcionam à empresa e ao aluno a oportunidade de uma entrevista de longo prazo um com o outro.
Versões mais antigas do Compass puxaram as informações de proxy/firewall somente das configurações do Internet Explorer.
Para permitir uma maior flexibilidade quando estiver por trás de proxys e firewalls, o Compass executa os passos abaixo na ordem listada para determinar como o acesso à Internet é realizado. Se uma opção de conexão não é válida, o Compass vai para a próxima opção na lista. Quando uma conexão viável à Internet for encontrada, o Compass irá parar de procurar. Se nenhuma conexão com a Internet pode ser feita, uma mensagem de erro é exibida.
O Compass se conecta à Internet:
As mudanças recentes (ou seja, servidores hospedados pelo CacheFly e como o Compass detecta a rota para a Internet) podem resultar em um relatório do Compass informando que não é capaz de encontrar o arquivo de atualização no local de origem. A seguir são descritas as soluções conhecidas para a mensagem mencionada acima.
Se você sabe as informações de proxy, insira os dados no campo apropriado no Compass. Digite as informações de proxy selecionando na barra de menu: Ferramentas -> Opções -> Conta de usuário SEL. Na parte inferior do formulário de informações de logon da conta de usuário SEL, você verá o espaço para ativar e inserir as configurações para um servidor proxy.
Alternativamente, a equipe de TI/SI de sua empresa pode adicionar exceções para as tabelas de roteamento, o que permitirá ao Compass acessar os sites necessários. Todos os links necessários estão listados abaixo.
Além de ser a lista de sites para os quais o Compass necessita acesso, ela é também a ordem usada pelo Compass para fazer download de itens necessários.
Itens que vimos que irão interferir no processo:
A instalação independente de software está disponível para download em: https://www.selinc.com/SEL-5030.
Para fazer o download do programa acSELerator, primeiramente é necessário registrar-se no site da SEL.
Após a efetivação do cadastro do login e senha registrados, é necessário entrar na página do acSELerator e clicar em Download.
Veja as instruções completas para instalação e utilização do software no Guia para Instalação e Utilização do Software SEL-5030.
Faça download do Guia de Instalação do SEL-5030 acSELerator QuickSet:
Guia prático para instalação e utilização do Software SEL-5030 acSELerator QuickSet
Faça o Curso S1 - Software acSELerator QuickSet
Faça download do Guia de Instalação do acSELerator Architect:
Guia prático para instalação e utilização do Software SEL-5032 acSELerator Architect
Faça o Curso S2 - Software acSELerator Architect
Acesse o Guia de Aplicação:
Guia prático para configuração, coleta e utilização de oscilografias em relés digitais
Acesse o guia:
Roteiro para licenciamento do SSNET 2.x
Sua conta mySEL possibilita acesso a uma variedade de benefícios, incluindo acesso a documentos protegidos e à configuração do produto.
Na SEL, a segurança é uma das principais prioridades. Entendemos que manter as informações seguras é fundamental para o nosso setor. Quando você se registra conosco, podemos lhe dar acesso às informações de que você precisa.
Uma conta mySEL fornece acesso a uma variedade de recursos, incluindo documentos seguros e a configuração on-line de produtos.
As inscrições que usam domínios não específicos da empresa (Gmail, Hotmail, etc.) recebem acesso limitado e estão sujeitas a revisão com base em sua necessidade de recursos. A maioria das análises de conta são processadaa em dois dias. Se você precisar de uma revisão rápida, envie um e-mail para web_account_review@selinc.com.
Todas as contas devem ser usadas dentro de um período de um ano. As contas que usam domínios não específicos da empresa (Gmail, Hotmail, etc.) devem ser revalidadas anualmente. Você pode reativar sua conta efetuando login e atualizando o perfil da sua conta. Uma vez atualizado, nosso sistema enviará um e-mail com um PIN de seis dígitos. Depois de ativar este PIN, seu endereço de e-mail será revisado novamente para acesso. O uso de um domínio de e-mail específico da empresa garantirá um retorno mais rápido.