html{display:none} POWERMAX – Gerenciamento de energia para indústrias | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:24
Loaded: 3.07%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:24
 
1x

powerMAX – Gerenciamento de energia para indústrias

Soluções especializadas de sistemas de controle e gerenciamento de energia

powerMAX – Gerenciamento de energia para indústrias

As soluções do sistema de controle e gerenciamento de energia powerMAX da SEL para indústrias protegem contra apagões com tecnologia avançada que revoluciona a proteção e o controle para sistemas de energia ilhados/não ilhados. A tecnologia powerMAX pode ser usada para operações de petróleo e petroquímica de refino, fábricas de papel e celulose, instalações de mineração e processamento de metais, plantas de tratamento de água e esgoto, centros de dados ou qualquer outra instalação de produção com um sistema distribuído de geração de energia, ilhado/não ilhado, ou de múltiplas fontes.

Entre em contato com os serviços de engenharia

*Este campo é obrigatório.


Principais benefícios

  • Sistemas de rejeição de carga
  • Controles de energia
  • Sistemas de redução e rejeição de geração
  • Sistemas de sincronização automática
  • Soluções de desacoplamento rápido
  • Sistemas de controle de geração
  • Testes de aceitação de fábrica
  • Simulações de sistema de controle
  • Segurança cibernética
  • Sistemas de microrrede
  • Monitoramento e controle de sincrofasores
  • Sistema de gerenciamento e proteção de motores de baixa tensão motorMAX

Vídeos

Refinaria na Grécia responde em 40 ms ou menos

Soluções de Gerenciamento de energia

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Desenhos