html{display:none} Sistemas de Rede Definidos por Software (SDN) | Schweitzer Engineering Laboratories

SISTEMAS DE REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE DA SEL

Uma Rede Superior é Esperada

SDN Hero

 

 

O Futuro dos Sistemas de Redes Seguras

A solução de Sistemas de Redes Definidas por Software (SDN: “Software-Defined Networking”) da SEL é baseada em Ethernet com melhor segurança, controle e desempenho do que os sistemas de redes tradicionais. Liberte-se e faça uma melhoria ousada na rede de área local da sua subestação.

2740S Half

Solucione as Limitações Inerentes da Ethernet

sdn poster

Elimine as Vulnerabilidades Cibernéticas

As redes tradicionais utilizam recursos como tabelas MAC, protocolos RSTP e tipos de “cast” para muitas utilidades, incluindo funcionalidade plug-and-play. No entanto, esses recursos também deixam os sistemas de redes tradicionais vulneráveis às ameaças de segurança cibernética, incluindo “MAC flooding” (saturação de MAC) e “table poisoning” (envenenamento de tabela), “ARP spoofing” (ataque ARP), ataques a BDPU, e muito mais.

Com a SDN da SEL, todos os fluxos de rede e caminhos de backup são especificamente definidos no controlador; dessa forma, não há necessidade de tabelas MAC ou protocolos RSTP. Além disso, SDN utiliza engenharia de tráfego para processar o desempenho do encaminhamento do processo, ao invés de confiar nos “tipos de cast” que apresentam riscos à segurança.

SDN flow match rule pt

Failover 100x Mais Rápido

Processos de missão crítica demandam desempenho de missão crítica. O SEL-2740S executa “failover” em menos de 100 μs, comparado a 10 ms das redes tradicionais. Devido à nossa abordagem inovadora da tecnologia SDN, você obtém a vantagem pró-ativa de executar a engenharia de todos os caminhos dos circuitos primário e failover antes do comissionamento. Não é mais necessário esperar pelos tempos de descoberta ou convergência—sua rede já sabe o próximo caminho.

SDN Mission Critical pt

Mais Tráfego? Sem Problema.

Usando SDN, é mais fácil gerenciar grandes quantidades de tráfego de rede do que com sistemas de redes tradicionais. A diferença é que SDN elimina o tráfego desnecessário em sua rede. Ao invés de ter a transmissão de um nó para todos os outros nós da LAN, você pode desenvolver caminhos específicos e remover aqueles irrelevantes. Esta capacidade garante disponibilidade da largura de banda e alto desempenho em aplicações críticas para quem está efetuando a transição para o padrão IEC 61850. Saiba como os engenheiros da represa de Itaipu utilizam a SDN da SEL.

SDN Your Network pt
5056 screen

 

 

Valide Seu Projeto Antes da Implementação

Não espere até a implantação para validar seu projeto. Ao invés disso, utilize o Controlador de Fluxo SEL-5056 para testar programaticamente a implementação da rede e validar todas as configurações e contingências durante o teste de aceitação em fábrica. Desta forma, você elimina erros antes de entrar em operação e reduz prazos de comissionamento.

Solicitar Informações

Flyer

Vídeo