html{display:none} Sistemas secundários digitais | Schweitzer Engineering Laboratories

Soluções robustas para
sistemas secundários digitais

Digital Substations

Modernize sua subestação escolhendo entre duas soluções de sistemas secundários digitais da SEL que atualizam a forma como você protege e controla os equipamentos primários de sua subestação. 

Essas soluções melhoram a segurança movendo os sinais de alta energia para fora da casa de controle e reduzem os custos associados com a fiação de cobre para relés de proteção. Colocar relés SEL no pátio perto do equipamento primário é outra maneira de obter esses benefícios.  

A tecnologia TiDL da SEL é uma solução inovadora para sistemas secundários digitais projetada com base na simplicidade. Esta tecnologia não precisa de uma referência de tempo externa, possui forte segurança cibernética, e é fácil de implementar sem a necessidade de engenharia de rede. 

Em um sistema TiDL, os nós SEL-2240 Axion TiDL localizados no pátio, perto dos equipamentos primários, atuam como módulos de campo que digitalizam os sinais analógicos em comunicações determinísticas baseadas em fibra óptica. A arquitetura ponto-a-ponto simples da TiDL transporta os dados sobre um cabo de fibra óptica até um relé da série SEL-400 habilitado para TiDL na casa de controle.

Família SEL de Produtos Baseados em TiDL

2240 TiDL

SEL-2240 Axion (Nó TiDL)

421 TiDL

Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421—Opção TiDL

451 TiDL

Sistema de Proteção, Automação e Controle do Bay SEL-451—Opção TiDL

487B TiDL

Relé Diferencial de Barras e Falha de Disjuntor SEL-487B—Opção TiDL

487E TiDL

Relé de Proteção de Transformadores SEL-487E—Opção TiDL

A capacidade de amostragem síncrona do Axion melhora a precisão dos sinais de proteção, e sua arquitetura modular permite que você selecione o número de módulos de entradas analógicas e digitais necessárias para atender à aplicação do relé.

Os ajustes do relé permanecem os mesmos que os dos modelos atuais da série SEL-400, fornecendo consistência e simplicidade.

Como TiDL usa uma arquitetura ponto-a-ponto, a implementação é simples e não requer engenharia de rede. TiDL mantém o tempo relativo; portanto, não depende de uma referência de tempo externa para proteção.

A tecnologia TiDL combina a proteção avançada dos relés da série SEL-400 com a modularidade e flexibilidade do Axion, fornecendo uma solução escalável e flexível. Implemente a tecnologia SEL TiDL para obter uma solução simples, rápida e segura.

TiDL Diagram PT

Esquema de proteção de barras distribuída de alta velocidade usando a tecnologia TiDL.

Solução SEL SV—Combinando Proteção nas Unidades de Fusão Com a Flexibilidade da IEC 61850-9-2

A tecnologia SV da SEL é a única solução no mundo que combina proteção nas unidades de fusão (“merging unit”) com a flexibilidade da IEC 61850-9-2 para aumentar a confiabilidade de seu sistema de potência. As novas Unidade de Fusão de Proteção, Automação e Controle SEL-401 e Unidade de Fusão de Proteção, Automação e Controle SEL-421 digitalizam os sinais analógicos dos equipamentos primários e transmitem estes sinais para os relés na casa de controle através de uma rede Ethernet. As unidades de fusão da SEL possuem proteção local integrada que funciona em caso de perda de comunicação entre a unidade de fusão e o relé. Elas podem ser associadas aos relés suportados por SV (tal como o Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421) ou com outros dispositivos compatíveis com IEC 61850-9-2, fornecendo interoperabilidade nas redes dos usuários

Família SEL de Produtos Baseados em SV

401 Merging Unit

Unidade de Fusão de Proteção, Automação e Controle SEL-401

421 Merging Unit

Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421

421 TiDL

Relé multifunção de proteção e controle SEL-421

451 TiDL

Sistema de Proteção, Automação e Controle do Bay SEL-451

487B TiDL

Relé Diferencial de Barras e Falha de Disjuntor SEL-487B

487E TiDL

Relé de Proteção de Transformadores SEL-487E

A tecnologia SV da SEL permite criar uma rede ponto-a-multiponto baseada em Ethernet robusta e flexível usando ferramentas como redes definidas por software ou VLANs para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar o Switch de Rede Definida por Software SEL-2740S para fornecer engenharia de tráfego centralizada e melhorar o desempenho da Ethernet. O switch atua como um relógio PTP (Precision Time Protocol) transparente que suporta o perfil do sistema de energia IEEE C37.238, garantindo a sincronização de tempo de submicrossegundo dos dispositivos finais.

digital sub image 4 2018

Relés da SEL no Pátio da Subestação—Fornecendo a Mais Rápida Velocidade de Proteção

Clientes de todo o mundo têm instalado os relés da SEL em gabinetes externos no pátio da subestação para obter os benefícios da redução de cobre semelhantes a um sistema secundário digital. Isso é possível porque os relés da SEL são construídos para operar de forma confiável em ambientes hostis, ao mesmo tempo em que fornecem proteção inigualável. Os relés transmitem dados digitais, tais como informações do SCADA, de volta para a casa de controle via cabos de fibra óptica.

Solicitar mais informações

Folheto de Sistemas Secundários Digitais

Folheto TiDL