Solutions
SEL motorMAX
Controle inteligente de motores para sistemas de baixa tensão
O sistema de proteção e gerenciamento de motores de baixa tensão motorMAX é o sistema de controle inteligente de motores da SEL para centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão. Este sistema escalável inclui relés de proteção, switches de rede gerenciados, Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs), fontes precisas de tempo e interfaces de máquina para visualização e controle de forma local e remota.
- A integração ininterrupta com o sistema de gerenciamento e controle de energia <span class="selism--small-caps">powerMAX</span> da SEL permite que os operadores gerenciem o sistema de energia de uma instalação, incluindo dispositivos finais, a partir de uma única tela da IHM.
- A não utilização de controladores lógicos programáveis (CLPs), fiação associada, botões de comando ou relés de interposição minimiza o cabeamento de interligação.
- A detecção de arco elétrico (AFD) aumenta a segurança, reduzindo energia incidente. Todos os disjuntores de entrada são sinalizados para trip em <16 ms depois de um evento de arco em qualquer lugar do CCM.
- Os Relés de Gerenciamento de Motor SEL-849 e Relés de Proteção de Alimentador SEL-751 fornecem mais dados do que os componentes de MCC tradicionais, o que proporciona melhor monitoramento da operação do dispositivo final.
- Por utilizar componentes da SEL, o sistema pode atingir classificações de nível de integridade de segurança (SIL) mais altas.
- A gravação de oscilografia e sequência de eventos (SOE) permite uma análise de diagnóstico on-line.
- O método de fornecimento reduz o tempo e o custo de instalação, partida e manutenção.