html{display:none} Mineração e Metais | Schweitzer Engineering Laboratories

Mineração e Metais

Soluções confiáveis para sistemas elétricos de indústrias mineradoras e de metais

Os equipamentos da SEL foram desenvolvidos para suportar ambientes operacionais extremos e garantir energia confiável nas condições ambientais mais exigentes, presentes em mineradoras e indústrias de metais. Esses locais costumam possuir elevados níveis de vibração, altas variações de temperatura, além de agentes corrosivos no ar.

Os nossos equipamentos são capazes de suportar uma variação de temperatura de -40ºC até 85ºC, além de descargas eletrostáticas (15kV) e vibrações (15g choque), tudo isso com uma garantia mundial de 10 anos, o que reduz a manutenção e os tornam perfeitos para aplicações em segmentos como o de minério e cimento.

Os relés de proteção da SEL para baixa e média tensão possuem tecnologia contra arco elétrico, protegendo operadores, e são fáceis de instalar no caso de retrofit. Além disso, as plataformas computacionais e produtos de comunicações industriais da SEL melhoram a confiabilidade de interfaces homem-máquina por meio de softwares.

Tire suas dúvidas

*Este campo é obrigatório.


Foco no cliente
A SEL fornece soluções de proteção, monitoramento e controle de energia para empresas respeitadas em todo o mundo, incluindo:

  • BHP Billiton
  • Alcoa
  • Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
  • Potash Corporation of Saskatchewan
  • ArcelorMittal
  • CITIC Pacific Mining
  • Kumba Resources
  • Ma’aden – Empresa de mineração da Arábia Saudita
  • Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.
  • Worsley Alumina

Vídeos

Soluções de Gerenciamento de energia

Assista ao vídeo Novo
Soluções de Gerenciamento de energia

motorMAX - Proteção contra arco voltaico

Assista ao vídeo Novo
<span class="sm-caps">motorMAX</span> - Proteção contra arco voltaico

Soluções e serviços relacionados

Medição avançada

Medição avançada de energia

Aumento da eficiência energética

Soluções de Arco Elétrico

Detecção de arco elétrico

Proteção para salvar vidas

Empresas de Energia Elétrica

Serviços completos de engenharia

Projetos, desenvolvimento e comissionamento de sistemas de energia completos

Proteção do alimentador

Proteção de alimentadores

Proteção completa primária e de backup para todos os tipos de faltas

Proteção para motor e gerador

Proteção de geradores

Proteção completa primária e de backup para todos os tipos de faltas

Proteção do motor

Proteção de motores

Proteção de motores personalizada de fácil instalação, tanto para retrofit quanto para novas aplicações

Automation Services

Sistemas de automação industrial

Melhore o desempenho do sistema com a expertise da SEL

Tempo Preciso

Precisão de tempo

Precisão e confiabilidade