html{display:none} Esquemas de proteção especial POWERMAX para redes públicas | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:04
Loaded: 2.74%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:04
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Esquemas de proteção especial powerMAX para redes públicas

    Esquemas de ações corretivas para proteção, controle e monitoramento de área ampla

    powerMAX - Esquemas de ação corretiva

    As soluções de esquemas de ação corretiva (RAS) powerMAX da SEL para redes públicas operam corredores de transmissão com uma capacidade maior do que nunca.A receita diária aumenta e, em alguns casos, é possível transmitir mais de 50% a mais de energia pelas linhas de transmissão existentes.Isso libera bilhões de dólares de despesa de capital para melhoria das linhas de transmissão existentes, sem a construção de novas linhas de transmissão.As comunicações e a computação distribuídas criam gerenciamento de rede de transmissão inteligente para adicionar recursos de energia renovável e distribuída.As soluções RAS powerMAX da SEL são normalmente usadas por redes públicas para monitoramento de área ampla e para controle e integração de grandes estações de energia eólica em sistemas de transmissão. 

    Entre em contato com os serviços de engenharia

    (0/250)

    *Este campo é obrigatório.


    Principais ofertas

    • Sistemas de RAS/proteção especial para redes públicas
    • Comunicação de sistemas de área ampla
    • Controle de tensão/VAR de área ampla
    • Monitoramento e controle de sincrofasores
    • Soluções de desacoplamento rápido
    • Modelagem e testes de sistema

    Vídeo

    Protegendo um sistema de 500 kV