<style>html{display:none}</style> <meta http-equiv="refresh" content="0.0;url=/error/nojs.html"> FAQ - Perguntas Frequentes
This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com .
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

FAQ - Perguntas Frequentes

SELU Course Information

FAQ - Perguntas Frequentes

1) Como faço para me inscrever nos treinamentos da Universidade SEL?

Preencha o formulário no link abaixo e se inscreva em um ou mais cursos / palestras / seminários / open house de seu interesse.
https://selinc.com/pt/selu/register/

Caso tenha interesse em cursos de turmas fechadas, In Company ou nas dependências da SEL, favor entrar em contato pelo telefone (19) 3515-2060 ou email universidade_br@selinc.com

 

2) Como faço para me cadastrar e receber os informativos com programação dos cursos/ palestras/ seminários?

Preencha o formulário no link abaixo para inclusão de seu endereço eletrônico para o recebimento de informativos.

 https://selinc.com/pt/myaccount/

 

3) Onde achar o calendário dos cursos programados?

O calendário de programação está disponível no link:

https://selinc.com/pt/selu/calendario-2017/

 

4) Pode haver mudança nas datas que constam no calendário?

Sim. As datas do calendário são uma programação. Pode haver alterações de agenda durante o ano. Os participantes já inscritos receberão notificação por email.

 

5) Como faço para chegar ao local do curso / evento?

Veja dicas de como chegar pelas principais rodovias e um mapa integrado ao Google Maps.

 

- Cursos / eventos em Campinas/SP: 
https://selinc.com/pt/company/SEL-no-Brasil/como-chegar/

 

6) Qual as opções de transporte para chegar até o Centro de Treinamento da SEL?

A SEL não oferece transporte de hotel para o centro de treinamento. Segue opções de transporte público:

 

- Transporte Público em Campinas/SP

Para consulta de linhas e horários dos ônibus, acesse: www.transurc.com.br

 

As linhas desembarcam das plataformas 05 e 06 do Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira, localizado na Rodoviária de Campinas.

 

Linha 636: Sumaré (Terminal Rodoviário De Sumaré) / Campinas - Via Sumaré (Nova Veneza)

Linha 637: Sumaré (Jardim Residencial Bordon) / Campinas - Via Sumaré (Jardim Picerno e Rodovia Virginia Viel Dall Orto)

Linha 638: Sumaré (Jardim João Paulo Ii) / Campinas - Via Sumaré (Rodovia Virgínia Viel Campos Dall Orto)

Linha 657: Sumaré (Parque Ideal) / Campinas

Linha 658: Sumaré (Jardim Dall Orto) / Campinas

 

7) Onde se hospedar?

 

- Hotéis próximos a SEL Campinas/SP:

 

- Dan Inn
Rua Benjamin Franklin, 682 (Rodovia Anhanguera Km 104,5)
Acesso pelo Km 103 A (sentido interior)
Bairro: Techno Park
Fone: (19) 3518-6000

 

- Premium Hotel
Rua Novotel, 931
Bairro: Jardim Nova Aparecida
Fone: (19) 3781-8000

 

 

- Distâncias aproximadas da SEL Campinas/SP:

  • Aeroporto Viracopos - 25 Km
  • Centro de Campinas - 13 Km
  • Dom Pedro Shopping - 14 Km
  • Campinas Shopping - 13 Km

 

8) Quando e como é feita a confirmação do curso / evento?

A confirmação/cancelamento da turma é feita até 10 dias antes da data prevista para o evento, via email.

 

9) Qual é o número de alunos por turma?

Dependendo do curso/evento o número máximo de inscritos pode variar de 12 até 20 participantes (verifique esta informação na página de programação do curso). Todas as turmas devem atingir o número mínimo de 8 participantes para serem confirmadas.

 

10) Existem cursos / eventos fora do horário comercial ou aos finais de semana?

Os cursos / eventos da Universidade SEL são oferecidos nos dias de semana, horário comercial das 08:00h as 17:30h

 

11) A Universidade SEL comercializa o material didático?

Não. Para a obtenção do material didático é necessária a participação nos treinamentos.

 

12) Quais são as formas de pagamento?

Pagamento antecipado via boleto bancário ou cartão de crédito.

 Empresas conveniadas tem a opção de crédito para pagamento

 

13) Quando será emitida a nota fiscal eletrônica para os cursos pagos?

A nota fiscal eletrônica é emitida a partir do primeiro dia do treinamento.

 

14) Existem pré requisitos para os treinamentos?

Sim. Eles estão disponíveis na programação de cada curso.

 

15) O que está incluso no valor do treinamento?

- O preço do curso é por participante e inclui:

  • Material Didático impresso
  • Certificado de conclusão
  • Lanches nos intervalos
  • Livro SEL (dependendo do treinamento o participante tem direito a um ou mais livros SEL. Esta informação está disponível na programação de cada curso.)

 

- O preço do curso não inclui:

  • Despesas de viagem
  • Despesas de locomoção
  • Despesas com almoço

 

16) A Universidade SEL oferece algum tipo de curso / evento gratuito?

Sim, oferecemos os cursos de software gratuito para clientes SEL.

Também oferecemos palestras e seminários gratuitos. Confira a programação .  

 

Literatura

Literatura

Publications (Newest First)

Desenhos