Treinamento
WA2 - Redes de Comunicação para Subestações
Descrição
Objetivo
Apresentar os conceitos e fundamentos de comunicação utilizados em Sistemas de Automação de Subestações (SAS) de Energia Elétrica e Centros de Operação de Sistemas, debatendo os principais protocolos e suas características e aplicações. O curso compreende conceitos de comunicações seriais e Ethernet, requisitos de redes Ethernet para subestações, sincronismo temporal e os principais protocolos do setor.Com o curso, engenheiros e técnicos terão a oportunidade de somar conhecimentos práticos, diretamente ligados às suas atividades, de forma a facilitar o desenvolvimento de suas tarefas, principalmente no que tange à integração de relés de proteção em níveis de automação hierárquicos.Capacidades adquiridas com o curso
- Conhecer os fundamentos de comunicações seriais e Ethernet e modelos de camada
- Conhecer os principais requisitos de redes Ethernet para automação de subestações, requisitos de hardware, VLAN e priorização de mensagens
- Conhecer os conceitos de Sequenciamento de Eventos (SOE), Global Positioning Systems (GPS), Inter Range Instrumentation Group – B (IRIG-B), Network Time Protocol (NTP), Precise Time Protocol (PTP)
- Obter visão geral sobre os diversos protocolos de comunicação de mercado (norma IEC 61850, DNP, IEC 101/104, etc.) aplicados em subestações de energia. Revisão de TCP/IP, LANs, WANs, VLANS, frames, mensagens especiais, switches e roteadores
- Ter conhecimento da estrutura para a construção de um sistema de comunicação, compreendendo a configuração de IEDs, concentradores de dados, elaboração de base de dados do Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
- Conhecer os principais dispositivos envolvidos na comunicação dentro de sistemas de automação de subestações
- Conhecer a norma IEC 61850, seus objetivos, modelagem de dados, e seus principais protocolos: GOOSE, SV e MMS
Conteúdo programático
Fundamentos de comunicação:- Modelos de camadas OSI e Pilha TCP/IP;
- Principais camadas físicas: EIA-232, EIA-485 e Ethernet;
- Interfaces físicas: Cabeamento metálico e fibras óticas monomodo e multimodo
- Padrões de portas Ethernet: 100BaseT, 100BaseF, 1000BaseT, etc.
- Frame Ethernet;
- Camada de Rede: IP (Internet Protocol);
- Camada de Transporte: TCP (TransmissionControlProtocol) e UDP (UserDatagramProtocol);
- Conceitos de LAN, WAN, gateway.
- Requisitos de hardware;
- VLAN – Virtual LAN (IEEE 802.q);
- Priorização de mensagens (IEEE 802.p);
- Sincronização horária de eventos;
- GPS e IRIG-B;
- NTP e PTP;
- Conceitos básicos;
- DNP3 serial x DNP3 LAN/WAN;
- Funcionalidades e aplicações;
- Conceitos básicos;
- Organização da informação (PhysicalDevice, LogicalDevice, Logical Node);
- Arquivos SCL;
- Protocolos IEC 61850 MMS, GOOSE e SV;
- Ferramentas de diagnóstico;
- Conceitos básicos;
- Padrões 101 e 104;