Treinamento
P4 - Filosofias de Proteção de Geradores
Descrição
Apresentar os aspectos fundamentais relativos à filosofia de proteção de unidades geradoras síncronas. O curso inicia com uma visão geral da proteção de geradores e sobre componentes simétricas. Após uma revisão sobre os fundamentos de geradores síncronos, destaca-se a influência dos tipos de arranjos de subestação e tipos de aterramento, para então abordar os tipos de proteção. A proteção é detalhada e dividida entre faltas no estator, faltas à terra no rotor, backup, perda de sincronismo, perda de excitação e outras proteções. Estes aspectos fundamentais são essenciais para atividades de projeto, ajustes, operação e manutenção de geradores.Capacidades adquiridas com o curso
- Conhecer sobre o uso das funções de proteção geradores síncronos
- Analisar o desempenho operacional de sistemas de proteção de unidades geradoras
- Ajustar sistemas de proteção de unidades geradoras
- Projetar sistemas de proteção de unidades geradoras
Conteúdo programático
- Visão geral da geração de energia elétrica
- Princípios de proteção e curva de danos de instalações e equipamentos
- Revisão de componentes simétricas e sistemas por unidade (pu)
- Exercício 1: cálculos de curto-circuito e faltas em geradores
- Geradores síncronos:
- Estabilidade e oscilação de potência
- Modelos, parâmetros e curva de capabilidade de máquinas
- Arranjos de subestações de geração
- Aterramento de geradores
- Exercício 2: aterramento
- Proteção do estator
- Diferencial percentual e diferencial autobalanceado
- Fase dividida
- Proteção 100% terra estator: proteção por terceira harmônica
- Diferencial de sequência zero
- Injeção de sub-harmônicas
- Exercício 3: cálculo de ajuste da proteção diferencial e sobrecorrente de neutro
- Proteção para faltas à terra no rotor
- Funções de retaguarda
- Sobrecorrente
- Sobrecorrente com restrição de tensão
- Impedância
- Exercício 4: cálculo de ajuste da proteção de sobrecorrente com restrição de tensão
- Noções de proteção de falha de disjuntor
- Proteção de perda de sincronismo
- Exercício 5: cálculo de ajuste da proteção de perda de sincronismo
- Proteções relacionadas com a excitação do gerador
- Sobre-excitação (Voltz/Hertz)
- Perda de campo
- Sobretensão
- Exercício 6 : cálculo de ajuste da proteção de perda de campo
- Outras funções: potência reversa (motorização), desequilíbrio de corrente, sobre e subfrequência, proteção por energização indevida
- Demonstração prática (4h - opcional):
- Parametrização e testes da função de 100% falta à terra no estator, incluindo métodos convencionais e método baseado em injeção
- Parametrização e testes da função de sincronização automática de geradores
Requisitos do curso
Público-alvo
Engenheiros, tecnólogos e técnicos envolvidos com a proteção, em termos de especificação, projeto, apoio técnico ao setor de vendas, estudos, cálculo de ajustes, manutenção e análise de desempenho, no segmento de geração de energia.Pré-requisitos
Conhecimento prévio de matemática fasorial, números complexos, circuitos elétricos, sistemas trifásicos, cálculos por unidade (pu), noções de componentes simétricas, e fundamentos de proteção de sistemas elétricos.Lista de material
Os alunos devem trazer calculadora científica com capacidade para realizar operações com números complexos.Carga horária
O curso tem duração de 28 horas. (24 horas do programa regular + 4 horas de demonstrações práticas opcionais) Horário: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.Livros inclusos
- Synchronous Generator Protection and Control (inglês)