Treinamento
P7 - Introdução à Proteção de Linhas de Transmissão
Descrição
Apresentar e debater a aplicação das funções de proteção para linhas de transmissão aéreas a partir das características do componente protegido e dos transformadores para instrumentos, abrangendo, entre outras, funções de proteção como direcional de sobrecorrente, distância, diferencial, comparação de fases e esquemas de teleproteção. Também serão abordados os princípios de proteção de linhas de transmissão no domínio do tempo.
Nos módulos iniciais, o curso apresenta revisões sucintas de componentes simétricas e cálculo de curtos-circuitos no sistema, além dos conceitos básicos de proteção envolvendo zonas de proteção, proteção unitária e proteção de retaguarda. Também fazem parte do escopo, os aspectos sistêmicos de uma proteção de linha, considerando a detecção de oscilações de potência e perda de sincronismo, a proteção de linhas compensadas (compensações série) e o religamento automático. Esquemas de falha de disjuntor também serão discutidos.
O curso avalia os conceitos fundamentais para a elaboração e análise de projetos executivos, nos estudos de ajustes e seletividade da proteção e na operação e manutenção de linhas de transmissão. Todos os temas serão tratados de forma teórica e poderão ser aplicados posteriormente pelos alunos em softwares e equipamentos diversos de mercado. Alguns estudos de casos são mostrados para exemplificar os problemas solucionados com determinadas tecnologias.
Capacidades adquiridas com o curso
- Conhecer sobre as várias tecnologias disponíveis para proteção de linhas de transmissão
- Conhecer sobre o uso de proteção de retaguarda local versus remota e determinação da redundância, associando as funções de proteção de linha ao esquema para falha de disjuntor
- Dominar ferramentas matemáticas simples e acuradas para avaliações de aplicação, especificação, ajustes e análise do desempenho (análise de perturbações) das proteções de linha
- Analisar opções de combinações de funções que apresentem vantagens e desvantagens complementares para uso otimizado em proteção de linhas de transmissão
Conteúdo programático
- Revisão de curto-circuito em linhas de transmissão e de componentes simétricas
- Fundamentos e parâmetros de linhas de transmissão
- Introdução à proteção numérica de tecnologia digital
- Proteção de linhas utilizando funções de sobrecorrente direcionais e benefícios obtidos com as modernas funções direcionais
- Proteção de linhas usando funções de distância
- Filosofias básicas dos relés de distância: Característica Mho e Quadrilateral
- Conceitos e modos de polarização de funções de distância
- Problemas e desafios na proteção de linhas de transmissão
- Efeito infeed e outfeed
- Resistência de falta
- Efeitos da não homogeneidade do sistema elétrico
- Resistência de arco, influência da carga (pré falta)
- Acoplamento mútuo de sequência zero
- Linhas com derivação e cargas intermediárias
- Linhas multiterminais
- Faltas evolutivas, faltas simultâneas e cross country
- Filosofias e esquemas de teleproteção (POTT, PUTT, DCB e DCUB) e meios de comunicação
- Proteção diferencial de linhas
- Efeitos da corrente capacitiva, situações de outfeed, problema da saturação de TC
- Noções de estabilidade transitória do sistema elétrico de potência e sua influência na proteção. Proteção contra oscilações de potência e perda de sincronismo
- O religamento automático tripolar e monopolar e seus benefícios
- Proteção de falha de disjuntor e suas vantagens na seletividade e rapidez
- Proteção de linhas com compensação série
- Localização de faltas em linhas de transmissão
- Métodos de localização por impedância baseados em dados de um e múltiplos terminais, incluindo fatores que influenciam o erro da localização
- Introdução às ondas viajantes e métodos de localização baseados em ondas viajantes de um e múltiplos terminais
- Monitoramento preditivo de linhas de transmissão baseado em ondas viajantes
- Funções de proteção no domínio do tempo
- Conceitos e apresentação das grandezas incrementais e ondas viajantes (TW)
- Proteção por grandezas incrementais (TD)
- Elemento direcional TD32
- Elemento de distância TD21
- Proteção por ondas viajantes (TW)
- Elemento direcional TW32
- Elemento diferencial TW87
- Performance da proteção no domínio do tempo no mundo real
Requisitos do curso
Público-alvo
Engenheiros, tecnólogos e técnicos de concessionárias de energia e de empresas de engenharia e consultoria, envolvidos com assuntos de proteção e controle local em termos de especificação, projeto, apoio técnico a vendas, estudos, cálculo de ajustes, manutenção e análise de desempenho.
Pré-requisitos
Conhecimento sobre o conceito de fasores, números complexos, circuitos elétricos, sistemas trifásicos, cálculos por unidade (pu) e noções de componentes simétricas.
Lista de material
É recomendado aos alunos trazer calculadora científica com capacidade para realizar operações com números complexos.
Carga horária
O curso tem duração de 36 horas.
Horário:
Segunda-feira: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.
Terça-feira: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.
Quarta-feira: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.
Quinta-feira: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.
Sexta-feira: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.
Livros inclusos
- Line Current Differential Protection: A Collection of Technical Papers Representing Modern Solutions (inglês)
- Locating Faults and Protecting Lines at the Speed of Light: Time-Domain Principles Applied (inglês)
- Modern Solutions for Protection, Control, and Monitoring of Electric Power Systems (inglês)