html{display:none} A5 - Prático com a Norma IEC 61850 | Schweitzer Engineering Laboratories

A5 - Prático com a Norma IEC 61850

Descrição

Apresentar e debater conceitos e aplicações da Norma IEC 61850 através exercícios e testes práticos com relés de proteção em bancada.

Os alunos aprenderão a configurar as funcionalidades da Norma IEC 61850, como mensagens GOOSE (Generic Object Orirented Substation Event) na configuração publicador (publisher) e assinante (subscriber), data sets e browser MMS. Também haverá a utilização de ferramentas de diagnósticos e análise de protocolos, como o TCP/IP e os implementados em infraestrutura Ethernet, como GOOSE. Os relés não estarão configurados, de forma que os alunos também possam fazer configurações nos IEDs de acordo com a Norma IEC 61850.

A prática realizada durante o curso explora todos os benefícios da utilização e demonstra as melhores práticas na configuração de mensagens GOOSE em projetos de automação de subestações. Todo o conhecimento adquirido nas atividades práticas, incluindo a configuração da comunicação MMS e demais assuntos do curso, contribuem para o aperfeiçoamento de projetos e aumento da confiabilidade dos sistemas de automação de subestações no mundo real. 

CAPACIDADES ADQUIRIDAS COM O CURSO

  • Conhecer a configuração prática de relés, trocando mensagens GOOSE entre si. Detalhamento do comportamento e tráfego da rede
  • Conhecer a configuração de relés para comunicação com supervisório, de acordo com a Norma IEC 61850. Análise e detalhamento do processo de self-description. Testes e configuração com report e polling
  • Efetuar a  análise de tráfego da rede de automação de subestação. Verificação de problemas com o uso do Wireshark

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  • Revisão de conceitos básicos da Norma IEC 61850
  • Práticas com protocolo MMS
    • Configurações básicas de um CID
    • Utilização de MMS browser para observar a estrutura da modelagem de dados IEC 61850
    • Utilização do analisador de rede para avaliação do tráfego de redes
    • Dinâmicas de controle e reportes
  • Práticas com protocolo GOOSE
    • Edição e publicação de mensagem GOOSE
    • Utilização do analisador de rede para avaliação do tráfego de redes
    • Configuração do relé como assinante (subscribing) de mensagens GOOSE
    • Práticas avançadas com GOOSE envolvendo prioridade e VLAN
  • Prática com arquivos SQL
    • Edição de arquivos CID
    • Criação de Logical Nodes

Solicite um orçamento para curso In Company.

Solicite um orçamento

Requisitos do curso

PÚBLICO-ALVO

Engenheiros, tecnólogos e técnicos de empresas concessionárias de serviços de eletricidade, com noções de automação e proteção de sistemas elétricos. 

Obs.: O curso não se destina a debater filosofias, especificações e projeto envolvendo o protocolo IEC 61850.

PRÉ-REQUISITOS

Curso A4 - Introdução a Norma IEC 61850

CARGA HORÁRIA

O curso tem duração de 16 horas
Horário: 08h00 às 17h30, com intervalo de 1h para almoço.