html{display:none} WA2 - Redes de Comunicação para Subestações | Schweitzer Engineering Laboratories

WA2 - Redes de Comunicação para Subestações

Descrição

OBJETIVO

Apresentar os conceitos e fundamentos de comunicação utilizados em Sistemas de Automação de Subestações (SAS) de Energia Elétrica e Centros de Operação de Sistemas, debatendo os principais protocolos e suas características e aplicações. O curso compreende conceitos de comunicações seriais e Ethernet, requisitos de redes Ethernet para subestações, sincronismo temporal e os principais protocolos do setor.

Com o curso, engenheiros e técnicos terão a oportunidade de somar conhecimentos práticos, diretamente ligados às suas atividades, de forma a facilitar o desenvolvimento de suas tarefas, principalmente no que tange à integração de relés de proteção em níveis de automação hierárquicos.

CAPACIDADES ADQUIRIDAS COM O CURSO

  • Conhecer os fundamentos de comunicações seriais e Ethernet e modelos de camada
  • Conhecer os principais requisitos de redes Ethernet para automação de subestações, requisitos de hardware, VLAN e priorização de mensagens
  • Conhecer os conceitos de Sequenciamento de Eventos (SOE), Global Positioning Systems (GPS), Inter Range Instrumentation Group – B (IRIG-B), Network Time Protocol (NTP), Precise Time Protocol (PTP)
  • Obter visão geral sobre os diversos protocolos de comunicação de mercado (norma IEC 61850, DNP, IEC 101/104, etc.) aplicados em subestações de energia. Revisão de TCP/IP, LANs, WANs, VLANS, frames, mensagens especiais, switches e roteadores
  • Ter conhecimento da estrutura para a construção de um sistema de comunicação, compreendendo a configuração de IEDs, concentradores de dados, elaboração de base de dados do Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • Conhecer os principais dispositivos envolvidos na comunicação dentro de sistemas de automação de subestações
  • Conhecer a norma IEC 61850, seus objetivos, modelagem de dados, e seus principais protocolos: GOOSE, SV e MMS

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Fundamentos de comunicação:

  • Modelos de camadas OSI e Pilha TCP/IP;
  • Principais camadas físicas: EIA-232, EIA-485 e Ethernet;
  • Interfaces físicas: Cabeamento metálico e fibras óticas monomodo e multimodo
  • Padrões de portas Ethernet: 100BaseT, 100BaseF, 1000BaseT, etc.

 

Noções básicas do protocolo TCP/IP:

  • Frame Ethernet;
  • Camada de Rede: IP (Internet Protocol);
  • Camada de Transporte: TCP (TransmissionControlProtocol) e UDP (UserDatagramProtocol);
  • Conceitos de LAN, WAN, gateway.

 

Requisitos de redes Ethernet para automação de SE's:

  • Requisitos de hardware;
  • VLAN – Virtual LAN (IEEE 802.q);
  • Priorização de mensagens (IEEE 802.p);

 

Sincronização de tempo:

  • Sincronização horária de eventos;
  • GPS e IRIG-B;
  • NTP e PTP;

 

Protocolo DNP3:

  • Conceitos básicos;
  • DNP3 serial x DNP3 LAN/WAN;
  • Funcionalidades e aplicações;

 

Norma IEC 61850:

  • Conceitos básicos;
  • Organização da informação (PhysicalDevice, LogicalDevice, Logical Node);
  • Arquivos SCL;
  • Protocolos IEC 61850 MMS, GOOSE e SV;
  • Ferramentas de diagnóstico;

 

Protocolo IEC 60870-5:

  • Conceitos básicos;
  • Padrões 101 e 104;

 

 

 

 

 



 

Solicite um orçamento para curso In Company.

Solicite um orçamento

Requisitos do curso

PÚBLICO-ALVO

Engenheiros e Técnicos envolvidos com especificação, projeto, implantação, operação e manutenção de subestações e centros de operação de concessionárias.

    CARGA HORÁRIA

    O curso tem duração de 12,5 horas (2 horas e 30 minutos por dia).
    Horário: Das 08h00 às 10h30.

    INVESTIMENTO

    O valor do curso inclui material didático digital e certificado de conclusão.