<style>html{display:none}</style> <meta http-equiv="refresh" content="0.0;url=/error/nojs.html"> Calendário de cursos 2017

Calendário de cursos 2017

PROTEÇÃO

CURSOS DE PROTEÇÃOMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
P1 - Interpretação de Oscilografias
24h - R$ 3.100
  25 a 27
Campinas/SP
  06 a 08
Curitiba/PR
   17 a 19
Recife/PE
  11 a 13
Campinas/SP
 
P3 - Introdução à Proteção de Sistemas Elétricos
40h - R$ 4.300
   08 a 12
Florianópilos/SC
   14 a 18
Curitiba/PR
   27 a 01
Campinas/SP
P4 - Filosofias de Proteção de Geradores
24h - R$ 3.000
       26 a 28
Campinas/SP
   
P6 - Proteção de Transformadores e Reatores Shunt
24h - R$ 3.400
    19 a 21
Campinas/SP
      
P7 - Introdução à Proteção de Linhas de Transmissão
32h - R$ 3.900
   23 a 26
Campinas/SP
     10 a 13
Florianópolis/SC
  
P9 - Esquemas de Controle e Proteção de Subestações
16h - R$ 2.700
    06 e 07
Campinas/SP
     22 e 23
Campinas/SP
 
P10 - Dimensionamento de Transformadores de Corrente para Proteção
08h - R$ 1.800
   03
Campinas/SP
   15
Belo Horizonte/MG
    
P13 - Proteção de Sistemas Elétricos Industriais de Média e Baixa Tensão
32h - R$ 3.500
  10 a 13
Belo Horizonte/MG
    22 a 25
Campinas/SP
    
P14 - Esquemas de Teleproteção em Sistemas de Transmissão de Alta e Extra-Alta Tensão
16h - R$ 2.700
          19 e 20
Campinas/SP
P15 - Filosofias de Proteção de Redes de Distribuição
32h - R$ 3.600
  03 a 06
Curitiba/PR
      03 a 06
Campinas/SP
  
P16 - Introdução à Geração Distribuída
24h - R$ 3.100
    20 a 22
São Paulo/SP
      04 a 06
Campinas/SP

AUTOMAÇÃO

CURSOS DE AUTOMAÇÃOMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
A2 - Introdução à Automação de Subestações
40h - R$ 4.200
  03 a 07
Campinas/SP
  26 a 30
Rio de Janeiro/RJ
    16 a 20
Porto Alegre/RS
  11 a 15
Campinas/SP
A4 - Introdução à Norma IEC 61850
16h - R$ 2.700
   30 e 31
Campinas/SP
   08 e 09
Curitiba/PR
   06 e 07
Campinas/SP
 
A5 - Prático com a Norma IEC 61850
16h - R$ 2.700
    01 e 02 
Campinas/SP
  10 e 11
Curitiba/PR
   08 e 09
Campinas/SP
 
A6 - Manutenção de Redes Ethernet de Subestações
16h - Valor sob Consulta
In Company
A7 - Segurança Cibernética - Teoria e Prática
16h - R$ 2.700
   03 e 04
Campinas/SP
       
A9 - Introdução à Automação de Usinas Hidroelétricas e PCHs
24h - Valor sob Consulta
In Company

MEDIÇÃO

CURSOS DE MEDIÇÃOMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
M1 - Medição da Qualidade da Energia
08h - R$ 1.500
   09
Campinas/SP
       
M2 - Medição Sincronizada de Fasores - Teoria e Prática
16h - R$ 2.700
       12 e 13
Campinas/SP
   

TELECOMUNICAÇÃO

CURSOS DE TELECOMUNICAÇÃOMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
T2 - Tecnologias de Comunicação para Smart Grid
24h - R$ 2.500
Em breve

SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

CURSOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIAMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
PW1 - Introdução à Sistemas Elétricos de Potência
40h - R$ 3.800
   15 a 19
Campinas/SP
       
PW2 - Componentes Simétricas - Teoria e Aplicação
24h - R$ 2.100
  25 a 27
Campinas/SP
       07 a 09
Curitiba/PR
 

GESTÃO

CURSOS DE GESTÃOMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
G1 - Gerenciamento de Projetos
40h - R$
Em breve
G3 - Tarifação de Energia Elétrica
16h - R$ 2.600
   22 e 23
Campinas/SP
    04 e 05
Curitiba/PR
   11 e 12
São Paulo/SP
G5 - Regulação e Comercialização de Energia Elétrica
24h - R$ 3.100
  24 a 26
Campinas/SP
    14 a 16
Curitiba/PR
   06 a 08
Campinas/SP
 

PARCEIROS

CURSOS PARCEIROSMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
CP1 - Aterramento Elétrico
24h - R$ 2.100,00
   02 a 04
Curitiba/PR
     02 a 04
Campinas/SP
  
CP2 - Simulação de Curto-Circuito, Coordenação e Seletividade com Software Aspen Oneliner
32h - R$ 2.500,00
    06 a 09
Campinas/SP
      
CP4 - Proteção Contra Arco Elétrico
08h - R$ 1.200,00
  18
Campinas/SP
     20
Curitiba/PR
   

SOFTWARES/EQUIPAMENTOS

CURSOS DE SOFTWARES/EQUIPAMENTOSMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
S1 - Software acSELerator QuickSet
08h  - Valor sob consulta
In Company
S2 - Software acSELerator Architect
08h - Valor sob consulta
In Company
S5 - Manutenção de Relés Digitais
08h - Valor sob consulta
In Company
S6 - Proteção Avançada em Baixa Tensão
08h - Gratuito para clientes
29
Campinas/SP 
  13
Curitiba/PR 
 8
Belo Horizonte/MG 
27
São Paulo/SP 
   
S7 - Processador de Automação
08h - Valor sob consulta
In Company
S9 - Configuração de Switches Gerenciáveis para Aplicações em IEC 61850
08h - Gratuito para clientes
 19
Campinas/SP 
   15
São Paulo/SP 
  13
Curitiba/PR 
 
S10 - Parametrização de Monitores Térmicos e de Controle de Tensão para Transformadores
08h - Gratuito para clientes
22
Campinas/SP 
  27
Belo Horizonte/MG 
  27
Curitiba/PR 
  20
Campinas/SP 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Para saber mais informações sobre local e data, consulte a Universidade SEL.

CEPSE - Curso de Especialização em Proteção de Sistemas Elétricos
360h - Valor sob consulta

CEASE - Curso de Automação de Sistemas Elétricos de Potência
360h - Valor sob consulta

Módulo Internacional do CEASE
40h/aula - Valor sob consulta

PROGRAMA MASTER SEL

Para saber mais informações sobre local e data, consulte a Universidade SEL.

TMS - Transmission Master SEL
160h - R$ 145.500 
Valor de turma fechada para 15 participantes - somente turmas fechadas. Consulte disponibilidade de datas. Poder ser relizado In Company ou nas dependências da SEL em Campinas/SP.

DMS - Distribution Master SEL
160h - R$ 145.500 
Valor de turma fechada para 15 participantes - somente turmas fechadas. Consulte disponibilidade de datas. Poder ser relizado In Company ou nas dependências da SEL em Campinas/SP.

GMS - Generation Master SEL
144h - R$ 138.500 
Valor de turma fechada para 15 participantes - somente turmas fechadas. Consulte disponibilidade de datas. Poder ser relizado In Company ou nas dependências da SEL em Campinas/SP.

EMS - Engineering Master SEL
216h - R$ 280.000 
Valor de turma fechada para 25 participantes - somente turmas fechadas. Consulte disponibilidade de datas. Poder ser relizado In Company ou nas dependências da SEL em Campinas/SP.

Literatura

Literatura

Publicações

Desenhos