Digite o termo da pesquisa, o número MOT do produto (pesquisa reversa ou pesquisa de peça) ou o número do desenho.
O guia apresenta uma lógica para o acompanhamento de manutenção preventiva em motores elétricos através dos recursos lógicos do relé SEL-710.
Este guia descreve uma aplicação SEL-FT50 para identificar um ramal sob falta no parque eólico, reduzir o tempo de reparo e aumentar a receita.
Este guia de aplicação fornece ideias de aplicações do SEL RTAC que podem ser usadas para melhorar significativamente o desempenho de qualquer sistema. Ao compreender alguns conceitos básicos em maior profundidade, você pode tomar decisões baseadas em informações mais completas sobre como configurar seu projeto RTAC e maximizar o desempenho do RTAC.
Este guia de aplicação mostra as etapas necessárias para ativar as configurações de 87L e ativar e enviar mensagens Ethernet de multicast através de uma rede Ethernet usando dois Relés e o acSELerator Quickset do SEL-411L.
Instruções para a instalação e o uso do software synchroWAVe Event
Este guia de aplicação explica a funcionalidade básica do protocolo Mirrored Bits, além de explorar as configurações necessárias para configurar os relés da SEL para usar Mirrored Bits e discutir técnicas e recursos que podem ser usados para o teste, solução de problemas e comissionamento de esquemas Mirrored Bits.
O relé SEL-421 possui recursos de monitoramento on-line para seus disjuntores associados, além de funções de proteção, automação e controle. Ao coletar, processar e relatar rotineiramente informações críticas de disjuntores, o relé pode monitorar desempenho e condições de funcionamento e ainda fornecer indicação antecipada de possíveis problemas em disjuntores.
Guia de Aplicação - Este guia de aplicação utiliza uma aplicação como exemplo para ilustrar como ajustar o SEL-710 para substituir os relés eletromecânicos existentes.
A detecção de condutores rompidos em redes de distribuição de energia elétrica não é uma tarefa simples de ser executada, especialmente quando o método de detecção é baseado na medição de correntes e tensões em um só ponto do alimentador, geralmente esta medição é realizada na saída do alimentador na subestação.