Digite o termo da pesquisa, o número MOT do produto (pesquisa reversa ou pesquisa de peça) ou o número do desenho.
O SEL-751A oferece proteção do alimentador para indústrias e concessionárias de serviços públicos com opções de E/S flexíveis, retrofit fácil e instalação e configuração rápidas. O SEL-751A oferece proteção completa do alimentador com elementos de sobrec…
Proteja e controle bancos de capacitores em estrela simples e dupla, aterrados e não aterrados. Simplifique a configuração e a instalação com ajustes baseados na aplicação. Agilize a manutenção necessária com a lógica de localização de faltas. Propicie p…
Reduza os custos de manutenção e reparo usando o único controlador de regulador de tensão disponível no mercado com garantia mundial de dez anos, sem questionamentos.
O Controlador de Automação de Bombas SEL-2411P é um sistema totalmente pré-configurado que é compatível com SCADA para controle e monitoramento de água e aplicações para bombas de água residual.
O monitor SEL-701-1 fornece proteção térmica para aparelhos do sistema de potência
O SEL-2488 oferece um padrão superior de relógios sincronizados por satélite, proporcionando precisão, distribuição de tempo, segurança e facilidade de uso líderes do setor não oferecidos em outros relógios de infraestrutura crítica.
O SEL-2411 é um controlador de automação programável (SEL-PAC) que pode ser facilmente personalizado para atender às suas necessidades.
Proteja e monitore a maioria dos transformadores e terminais de três e quatro enrolamentos com a versátil plataforma de relé de proteção de transformadores SEL-787. Selecione os modelos 787-3E ou -3S e aplique entradas trifásicas de corrente e tensão com…
O Relé de Proteção do Motor SEL-710 calcula o escorregamento dinamicamente. Esta proteção premium de motor permite o maior tempo de partida possível. Os modelos de proteção térmica do motor dão ao SEL-710 proteção avançada acima dos padrões do setor.
O Módulo de I/O Remoto para Montagem em Rack SEL-2506 tem oito entradas digitais, oito saídas digitais e uma porta de comunicação de fibra óptica.
As interconexões são convenientemente estabelecidas para fornecer energia confiável aos clientes. Quando o sistema local fica ilhado, o esquema proposto inicia o processo de redução de carga com base no intercâmbio de energia de interligação e na quantidade de geração de energia local para manter a estabilidade do sistema de energia.
A detecção de ilhamento é importante para a segurança humana, a prevenção de danos ao equipamento e o fornecimento de energia de boa qualidade nos sistemas de potência com geração distribuída (GD). Esta nota de aplicação descreve os sistemas de detecção de ilhamento com base em medições de sincrofasores em áreas amplas.
Este guia de aplicação discute como integrar o Relé Inteligente SEL-849 com um controlador de processos usando comunicações EtherNet/IP™.
Esta nota de aplicação ilustra como os sincrofasores podem ser usados para analisar os efeitos da geração eólica remota em grandes centros populacionais, monitorando os ângulos de fase relatados pelas unidades de medição de fase (PMUs) sincronizadas, que monitoram cada local.
Os sincrofasores oferecem uma oportunidade única para arquivar e subsequentemente visualizar dados ao longo de uma área geográfica ampla. Isso é porque as estampas de tempo propiciam um meio para alinhar os dados para análise.
Os dados arquivados dos sincrofasores permitem a análise off-line dos eventos de áreas amplas e a validação dos modelos do sistema de potência. A norma PRC-002 da NERC (North American Electric Reliability Corporation) requer o registro das informações do sistema de potência de áreas amplas.
Muitos sistemas de energia em nível de subtransmissão utilizam transformadores trifásicos com comutador de TAP sob carga (OLTC) e bancos de capacitores shunt (SCB) para fornecer regulação de tensão e suporte VAR.