Digite o termo da pesquisa, o número MOT do produto (pesquisa reversa ou pesquisa de peça) ou o número do desenho.
Este documento fornece uma visão geral das melhorias efetuadas nas lógicas de proteção na versão de firmware R316. Ele descreve o objetivo das alterações, explica claramente as mudanças efetuadas nas lógicas e o que deve ser considerado ao efetuar atualizações de versões anteriores do firmware do relé. Este documento também demonstra os benefícios das mudanças na proteção, comparando os tempos de operação dos elementos entre as versões nova e anterior da lógica da proteção diferencial.
Este guia de aplicação explica a funcionalidade básica do protocolo Mirrored Bits, além de explorar as configurações necessárias para configurar os relés da SEL para usar Mirrored Bits e discutir técnicas e recursos que podem ser usados para o teste, solução de problemas e comissionamento de esquemas Mirrored Bits.
Este guia de aplicação descreve como configurar os fluxos do Precision Time Protocol (PTP) em uma rede definida por software (SDN) através do uso de Conexões Lógicas (CL) no Controlador de Fluxo SEL-5056.
O guia apresenta uma lógica para o acompanhamento de manutenção preventiva em motores elétricos através dos recursos lógicos do relé SEL-710.
Este guia mostra como configurar a função de sobrecarga térmica para cabos associados a linhas de transmissão, para fazer a estimativa da temperatura do condutor
Este guia descreve uma aplicação SEL-FT50 para identificar um ramal sob falta no parque eólico, reduzir o tempo de reparo e aumentar a receita.
Este guia de aplicação mostra as etapas necessárias para ativar as configurações de 87L e ativar e enviar mensagens Ethernet de multicast através de uma rede Ethernet usando dois Relés e o acSELerator Quickset do SEL-411L.
Este guia de aplicação mostra como ajustar o SEL-487V para uma aplicação de um banco sem fusível usando diferencial de tensão.
Guia de Aplicação - A porção harmônica do elemento diferencial do Relé de Proteção de Transformadores SEL-787 opera de forma diferente do que no Relé de Sobrecorrente e Diferencial de Corrente SEL-387 e no Relé Diferencial de Corrente SEL-587, porém de forma similar ao Relé de Proteção de Transformadores SEL-487E. O SEL-787 permite que o usuário habilite ambas as funções de bloqueio e restrição por harmônicos em paralelo. Isso proporciona uma operação segura durante condições de inrush, fornecendo, ao mesmo tempo, os benefícios de trip das funções comuns de bloqueio e restrição por harmônicos.