Módulos SDN
14 resultados
1-Port 1000BASE-LX Single-Mode Fiber (10 km) and 3-Port 1000BASE-SX Multimode Fiber (500 m) Ethernet Interface Module
This fiber Ethernet module has four Ethernet interfaces that support 1 Gbps Ethernet speed and can be inserted in Slot D.Inicie em:USD 1.410,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
1000BASE-LX/1000BASE-SX Ethernet Interface Module
(PN: 9620-0044)
1000BASE-LX/1000BASE-SX Ethernet Interface Module (Conformal Coating)
(PN: 9620-0046)
Duas interfaces metálicas 10/100/1000BASE-T e duas interfaces de fibra multimodo 1000BASE-SX, 500 m
Esse módulo de mídia mista possui duas portas metálicas 10/100/1000BASE-T e duas portas de fibra multimodo 1000BASE-SX e pode ser inserido no slot D.Inicie em:USD 1.374,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Duas interfaces metálicas 10/100/1000BASE-T e duas interfaces de fibra multimodo 1000BASE-SX, 500 m (sem revestimento isolante)
(PN: 9620-0037)
Duas interfaces metálicas 10/100/1000Base-T e duas interfaces de fibra multimodo 1000BASE-SX, 500 m (revestimento isolante)
(PN: 9620-0038)
Duas interfaces metálicas 10/100/1000Base-T e duas interfaces de fibra monomodo 1000Base-LX, 10 km
Esse módulo de mídia mista possui duas portas metálicas 10/100/1000BASE-T e duas portas de fibra monomodo 1000BASE-LX e pode ser inserido no Slot D.Inicie em:USD 1.374,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Duas interfaces metálicas 10/100/1000BASE-T e duas interfaces de fibra monomodo 1000BASE-LX, 10 km (sem revestimento isolante)
(PN: 9620-0041)
Duas interfaces metálicas 10/100/1000BASE-T e duas interfaces de fibra monomodo 1000BASE-LX, 10 km (revestimento isolante)
(PN: 9620-0042)
Fonte de alimentação de 24/48 V
A fonte SEL-9330-C aceita tensões de entrada que variam de 24–48 Vcc.Inicie em:USD 356,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Fonte de alimentação de 24/48 V
(PN: 9330CXX)
Fonte de alimentação de 24/48 V (revestimento isolante)
(PN: 9330CX1)
Fonte de alimentação de alta tensão
O Switch de Rede Definido por Software SEL-2740S possui dois slots para fontes de alimentação redundantes de troca a quente. O SEL-9330-A é o módulo de fonte de alimentação de alta tensão que é inserido em qualquer slot de fonte de alimentação no SEL-2740S. Essa fonte de alimentação aceita tensões de entrada que variam de 88-300 Vcc e 85–264 Vca a 50 ou 60 Hz.Inicie em:USD 356,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Fonte de alimentação de alta tensão
(PN: 9330AXX)
Fonte de alimentação de alta tensão (revestimento isolante)
(PN: 9330AX1)
Módulo Processador de Fluxo SDN
O switch de rede definido por software SEL-2740S requer que um módulo processador de fluxo SDN esteja inserido no slot A para suportar às operações SDN OpenFlow. Este módulo opera o contato de alarme e executa o processamento OpenFlow.Inicie em:USD 424,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo Processador de Fluxo SDN
(PN: 9620-0007)
Módulo Processador de Fluxo SDN (revestimento isolante)
(PN: 9620-0009)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-EX, 40 km
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 1 Gbps e pode ser inserido no Slot D.Inicie em:USD 1.688,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-EX
(PN: 9620-0029)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-EX (revestimento isolante)
(PN: 9620-0021)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-LX, 10 km
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 1 Gbps e pode ser inserido no Slot D.Inicie em:USD 1.688,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-LX
(PN: 9620-0020)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 1000BASE-LX (Revestimento Isolante)
(PN: 9620-0021)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 100BASE-LX, 10 km
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 100 Mbps e pode ser inserido nos slots B a F.Inicie em:USD 1.688,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 100BASE-LX
(PN: 9620-0026)
Módulo de Interface Ethernet de Fibra Monomodo 100BASE-LX (revestimento isolante)
(PN: 9620-0022)
Módulo de Interface Ethernet metálica
O módulo Ethernet metálica possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidades Ethernet de 10/100/1000 Mbps, dependendo da autonegociação e do slot em que está inserido no Switch de Rede Definida por Software SEL-2740S.Inicie em:USD 629,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo 4 portas 10/100/1000Base-T
(PN: 9620-0008)
Módulo 10/100/1000Base-T de 4 portas (Revestimento Isolante)
(PN: 9620-0010)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 1000BASE-SX, 500 m
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 1 Gbps e pode ser inserido no Slot D.Inicie em:USD 1.479,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 1000BASE-SX
(PN: 9620-0023)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 1000BASE-SX (revestimento isolante)
(PN: 9620-0024)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 100BASE-FX, 2 km
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 100 Mbps e pode ser inserido nos slots B a F.Inicie em:USD 1.479,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 100BASE-FX
(PN: 9620-0019)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 100BASE-FX (revestimento isolante)
(PN: 9620-0025)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 10BASE-FL, 2 km
Esse módulo Ethernet de fibra possui quatro interfaces Ethernet que suportam velocidade Ethernet de 10 Mbps e pode ser inserido nos slots B a F.Inicie em:USD 1.479,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 10BASE-FL
(PN: 9620-0033)
Módulo de interface Ethernet de fibra multimodo 10BASE-FL (revestimento isolante)
(PN: 9620-0034)
Placa em branco
Essa é uma placa utilizada para cobrir slots não utilizados no switch de rede definido por software SEL-2740S.Inicie em:USD 62,00
O preço exibido não inclui frete, taxas ou impostos para destinos internacionais. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter opreço de entrega.
Tampa de slot em branco
(PN: 9620-0006)