<style>html{display:none}</style> <meta http-equiv="refresh" content="0.0;url=/error/nojs.html"> SEL-RS43/RS52/RS86 Chaves Rotativas
This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com.
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

SEL-RS43/RS52/RS86

Chaves Rotativas

A nova família de chaves rotativas da SEL excede às normas UL, IEEE e IEC. O conhecimento especializado da SEL em proteção, automação e eletrônica, aliado à tecnologia de fabricação mais avançada, nos permite oferecer a primeira chave rotativa do mundo com dez anos de garantia.

A SEL utiliza tecnologia inovadora em toda a família de chaves de bloqueio, controles de disjuntores e chaves seletoras para maior confiabilidade, segurança, facilidade de uso e flexibilidade, ao mesmo tempo em que reduz os custos e os prazos de entrega. Nossos processos são monitorados e controlados para que excedam a norma de sistemas de gestão de qualidade ISO 9001. Nossas modernas instalações de fabricação refletem o compromisso da SEL em oferecer aos seus clientes valor incomparável em produtos e serviços.

Se tiver qualquer dúvida sobre a substituição de um switch existente por um equivalente SEL, por favor entre em contato conosco em: RotarySwitch@selinc.com.

Solicitar mais informações

*Este campo é obrigatório.


Encontrar representante por localidade

Qualidade – As chaves rotativas da SEL atentem ou excedem às normas UL, IEEE e IEC. Elas contam com até 60 contatos de dupla interrupção e uma posição em 15 plataformas, uma corrente nominal de 30 A e corrente de interrupção de 8 A a 125 Vcc. Outros recursos incluem rótulos configuráveis e parafusos prisioneiros, cabo ergonômico e configuração de contato flexível. A SEL monitora e controla todos os processos de fabricação para atender à norma de sistemas de gestão de qualidade ISO 9001.

Contatos – A família de chaves rotativas SEL oferece contatos abertos ou fechados que operam de acordo com a posição angular do eixo e/ou manopla. A posição do eixo é controlada por torque, aplicado manualmente através de uma manopla, e/ou por operação elétrica com um solenoide linear.

VISÃO GERAL DAS CHAVES ROTATIVAS SEL

image.img.alt

Chave Seletora com Contatos Permanentes SEL-RS43

Este tipo de chave é usado geralmente para selecionar posições permanentes como ON (Ligado) ou OFF (Desligado), medir circuitos do instrumento para Fase A, B e C, e fazer combinações do tipo "make before break" (abrir antes de fechar) e muito mais. O operador define a posição de controle e a chave permanece neste estado até que o operador a mude. Este dispositivo pode ter até oito posições e pode ser montado com até dez módulos de quatro contatos de dupla interrupção e uma posição, com combinações de contatos normalmente abertos (NA) ou normalmente fechados (NF). Até três LEDs configuráveis estão disponíveis para indicação de status, alarmes, operação etc.

image.img.alt

Chave de Controle com Contatos Momentâneos SEL-RS52

Estas chaves são usadas principalmente para abrir/fechar disjuntores e desconectar chaves, seccionadores e outros equipamentos elétricos. O cabo e o eixo são movidos para a posição de controle manualmente e retornam à posição normal por ação de mola. A chave pode ter duas ou três posições, geralmente "Trip", "Close" (Fechar) e "Normal", com até dez módulos de quatro contatos de dupla interrupção e uma posição, com combinações de contatos de deslizamento normalmente abertos (NA) e normalmente fechados (NF).

image.img.alt

CHAVE DE BLOQUEIO COM OPERAÇÃO ELÉTRICA E REARME MANUAL - SEL-RS86

Também chamado de relé auxiliar de bloqueio, estes dispositivos são usados normalmente para armar e travar um ou mais disjuntores quando um deles falha ou para atender alguma outra condição predeterminada. O eixo se move em alta velocidade para a posição de trip por ação eletromecânica quando outro dispositivo, geralmente um relé de proteção, envia um sinal de trip para o solenoide (onde a bobina é monitorada localmente com LEDs e remotamente através de um contato SCADA) e libera a energia da mola mecânica para mover o eixo e mudar a posição do contato. O dispositivo pode ser rearmado manualmente por um operador ou remotamente. Ele pode ser montado com até 15 módulos de quatro contatos de dupla interrupção e uma posição, com combinações de contatos normalmente abertos (NA) e normalmente fechados (NF).

image.img.alt
  • Construída para operação em 30 A, 600 Vca/250 Vcc nominal
  • Alta capacidade de interrupção: 8 A a 125 Vcc, 2 A a 250 Vcc
  • Alta resistência dielétrica: 3.100 Vcc HiPot, pulso de 5 kV
  • Testado para 500000 operações mecânicas e 6000 operações ao nível máximo de capacidade de interrupção
  • Parafusos prisioneiros para terminais em anel ou garfo
  • Etiquetas configuráveis para máxima flexibilidade e segurança
  • Manoplas ergonômicas para torque máximo
  • Temperatura de operação: –40 °C a +85 °C
  • Certificação UL e sísmica Classe 2
  • Montagem em painel
  • Disparo rápido
  • Até três chaves em um rack de 19", quatro UR (7")
  • Não requer ferramentas especiais para montagem, fiação e teste
  • Contatos robustos de dupla interrupção e via única
  • Interruptor de controle de excêntrico giratório para quatro contatos independentes por plataforma
  • Os contatos e indicadores são compatíveis com sistemas e cargas CA ou CC
  • Ações de travamento, manutenção ou retorno por mola
  • Projeto modular que permite maior flexibilidade nas aplicações

Literatura

Publications (Newest First)

Desenhos

Certificações do produto

UL_Logo