html{display:none} Comparação de produtos da família de controladores de automação | Schweitzer Engineering Laboratories

Comparação de produtos da família de controladores de automação

 SEL-3350SEL-3355SEL-3360SSEL-3360E
CPUIntel Atom x5-E3940 quad-core 1,6 GHz 64 bitsIntel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits

Intel Xeon E3-1515M quad-core 2,8 GHz 64 bits+
Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits

Intel Xeon E3-1515M quad-core 2,8 GHz 64 bits+
Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits
Memória8 GB de RAM DDR3L com ECC4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC)4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC)4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC)
ArmazenamentoAté 2 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA III (6,0 GB/s)

Várias opções de SSD disponíveis
Até 4 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s)

Várias opções de SSD disponíveis
Até 2 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s)

Várias opções de SSD disponíveis
Até 2 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s)

Várias opções de SSD disponíveis
Redundância no armazenamentoN/DRAID 0, 1, 5 e 10 (troca a quente)RAID 0 e 1 (troca a quente)RAID 0 e 1 (troca a quente)
ChassisMontagem em rack de 19 pol., montagem em painel de

19 pol. 1U, 1U
Montagem em rack de 19 pol., montagem em painel de

19 pol. 3U, 3U
Montagem em painel condutor ou resfriamento padrão por convecção através da montagem em parede.Montagem em painel condutor ou resfriamento padrão por convecção através da montagem em parede.
Slots de expansãoNenhum5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits)Nenhum2 (1 PCIe x4 e 1 PCIe x1)
Fonte de AlimentaçãoFonte de alimentação interna ca/cc

Opções:
  • Baixa tensão 24–48 Vcc
  • Média tensão 48–125 Vcc ou 110–120 Vca
  • Alta tensão 125–250 Vcc ou 110–240 Vca
Fonte de alimentação SEL-9331 de troca a quente (redundância simples ou dupla)

Opções.
  • Média tensão 48 Vcc
  • Alta tensão 125/250 Vcc ou 120/220/240 Vca
SEL-9331 externo

Opções.
  • Média tensão 48 Vcc
  • Alta tensão 125/250 Vcc ou 120/220/240 Vca
SEL-9331 interno

Opções.
  • Média tensão 48 Vcc
  • Alta tensão 125/250 Vcc ou 120/220/240 Vca
DisplaySuporta até 3 monitores

4K resolução máxima

1 saída DisplayPort 1.2 com Transporte Multi-Stream (MST)
Suporta até 3 monitores

4K resolução máxima

1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST

2 DVI-D
Suporta até 3 monitores

4K resolução máxima

1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST

2 DVI-D
Suporta até 3 monitores

4K resolução máxima

1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST

2 DVI-D
USB2 portas USB 3.1 frontais

4 portas USB 2.0 traseiras

1 porta USB 2.0 interna
2 portas USB 3.1 frontais

4 portas USB 3.1 traseiras

1 porta USB 2.0 interna
2 portas USB 3.1 frontais

4 portas USB 3.1 traseiras

1 porta USB 2.0 interna
2 portas USB 3.1 frontais

4 portas USB 3.1 traseiras

1 porta USB 2.0 interna
Ethernet1 porta Gigabit frontal, metálica RJ45

4 portas Gigabit traseiras com as seguintes opções:
  • 4 portas RJ45 metálica
  • 4 portas de fibra SFP
  • 2 portas RJ45 e 2 portas SFP
2 portas Gigabit traseiras, RJ45 metálica

Até 8 portas adicionais, metálica ou SFP, via placas PCIe SEL-3390E4
2 portas Gigabit traseiras, RJ45 metálica

Até 8 portas adicionais, metálica ou SFP, via placas PCIe SEL-3390E4
2 portas Gigabit traseiras, metálica RJ45
Serial16 portas RJ45 EIA-232/422/485 traseiras2 portas traseiras DB-9 EIA-232

Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8
2 portas DB-9 EIA-232 traseiras2 portas traseiras DB-9 EIA-232

Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8
IRIG-BEntrada e saída BNC IRIG-B

Saídas IRIG-B através da porta serial COM1-16
Porta de entrada serial COM1 IRIG-B SEL-3390S8

Entrada e saída IRIG-B opcional.
Entrada IRIG-B porta serial COM1Porta de entrada serial COM1 IRIG-B SEL-3390S8

Entrada e saída IRIG-B opcional.
ÁudioSaída de áudio digital: Intel Display ÁudioConectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone

Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio
Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone

Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio
Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone

Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio
Contato de EntradaContato de Entrada universal IN101

Medição de CA e CC com limites configuráveis ​​de pickup e dropout
NenhumNenhumNenhum
Alarme/Contato de saídaContato de saída Forma C, configurável como saída de alarme ou saída padrãoContato de saída de alarme Forma CContato de saída de alarme Forma CContato de saída de alarme Forma C
BIOSSuporte para inicialização UEFI

Suporte para inicialização segura
UEFI e suporte de inicialização legada

Suporte para inicialização segura
UEFI e suporte de inicialização legada

Suporte para inicialização segura
UEFI e suporte de inicialização legada

Suporte para inicialização segura
Faixa da Temperatura de Operação–40° a +85°C (–40° a +185°F)Com CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F)

Com CPU E3-1515M:
–40° a + 60°C (–40° a +140°F)
Com CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F)

Com CPU E3-1515M:
–40° a + 60°C (–40° a +140°F)
Com CPU E3-1505L: –40° a +60°C (–40° a +140°F)
SOs suportadosSO SEL:
  • SEL RTAC*
  • SEL Blueframe*

SOs de terceiros:
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
SEL OS:
  • SEL Blueframe*

SOs de terceiros:
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux
  • CentOS Linux
Para obter a funcionalidade RTAC com este hardware, consulte o SEL-3555.
SEL OS:
  • SEL Blueframe*

SOs de terceiros:
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux
  • CentOS Linux
Para obter a funcionalidade RTAC com este hardware, consulte o SEL-3560S.
SEL OS:
  • SEL Blueframe*

SOs de terceiros:
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux
  • CentOS Linux
Para obter a funcionalidade RTAC com este hardware, consulte o SEL-3560E.
Outras CaracterísticasRevestimento conformal CoatingRevestimento Conformal CoatingRevestimento Conformal CoatingRevestimento Conformal Coating
Certificações
  • ISO 9001: Projetado, manufaturado
  • RoHS
  • CE: CE Mark EMC Directive, Diretriz de Baixa Tensão
  • UL, cUL: UL 61010-1, C22.2 No. 61010-1RCM
  • FCC: 47 CFR 15B, Classe A
  • ISO 9001: Projetado, manufaturado
  • RoHS
  • CE: CE Mark EMC Directive, Diretriz de Baixa Tensão
  • UL, cUL: UL 61010-1, C22.2 No. 61010-1RCM
  • FCC: 47 CFR 15B, Classe A
  • ISO 9001: Projetado, manufaturado
  • RoHS
  • CE: CE Mark EMC Directive, Diretriz de Baixa Tensão
  • UL, cUL: UL 61010-1, C22.2 No. 61010-1RCM
  • FCC: 47 CFR 15B, Classe A
  • ISO 9001: Projetado, manufaturado
  • RoHS
  • CE: CE Mark EMC Directive, Diretriz de Baixa Tensão
  • UL, cUL: UL 61010-1, C22.2 No. 61010-1RCM
  • FCC: 47 CFR 15B, Classe A

*Pode ser adquirido como uma opção instalada de fábrica
Disponível a partir do 1º trimestre de 2021
+ Opção de modelo

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Literatura

Publicações

Desenhos