| Suporte a oscilografia e sequência de eventos (SOE) |
| Coleta de dados de eventos e SOE | Sim | Sim |
| Monitoramento do controlador de automação em tempo real (RTAC) | Sim | Sim |
| Monitoramento das configurações do dispositivo |
| Coleta das configurações | Sim | Não |
| Coleta das versões de firmware | Sim | Não |
| Coleta das propriedades do dispositivo | Sim | Não |
| Monitoramento dos dados de medição |
| Coleta dos perfis de dados de cargas (LDP) | Sim | Sim |
| Coleta de dados de afundamento, elevação e interrupção de tensão (VSSI) | Sim | Sim |
| Gerenciamento de senhas |
| Integração do rodízio de senhas SEL-3620 | Sim | Sim |
| Coleta de registros SEL-3620 | Sim | Sim |
| Gerenciamento direto de senhas baseado em software | Sim | Não |
| Cálculo da localização da falta |
| Localização da falta de transmissão | Não | Sim |
| Características adicionais |
| Funcionalidade do API | Sim | Parcial |
| Formato COMNAME | Sim | Não |
| Controle de acesso baseado em funções | Sim | Não |
| Publicação | Sim | Parcial |
| Notificação | Sim | Sim |
| Sistema para instalação | Blueframe | Windows |
| Suporte a dispositivos e protocolos |
| SEL RTAC | Sim | Sim |
| SEL-651R | Sim | Sim |
| GE | Sim, com protocolo MMS | Sim |
| Alstom | Sim, com protocolo MMS | Sim |
| SEL-3XX | Sim | Sim |
| SEL-4XX | Sim | Sim |
| SEL-5XX | Sim | Sim |
| SEL-7XX | Sim | Sim |
| SEL-849 | Sim | Sim |
| SEL-24XX | Parcial | Sim |
| Protocolo IEC 61850 MMS | Sim | Não |