| Estação PDC SEL-3573 | Controlador de automação em tempo real (RTAC) SEL-3555 | |
|---|---|---|
| Número de entradas | 120 | 100 |
| Número de saídas | 10 | 100 |
| Arquivamento | Sim | Sim (com extensão DDR) |
| Taxas de dados | Até 240 mensagens por segundo | Até 240 mensagens por segundo |
| Controle | Não | Sim |
| Formato de entrada | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus SEL Fast Message |
| Formato de saída | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus Comunicações SEL Mirrored Bits SEL Fast Message |
| Plataforma | Hardware | Hardware |
| Saídas selecionáveis | Sim | Sim |
| Taxas de entrada múltiplas | Sim | Não |