O SEL-787L é uma solução econômica e confiável de proteção diferencial de corrente para linhas e alimentadores, fornecendo suporte para entrada de corrente e tensão convencional/analógica de baixa energia (LEA), opções flexíveis de I/O, fácil montagem e configurações rápidas.
O SEL-787L também oferece proteção contra sobrecorrente direcional, mitigação de arco elétrico, localização de faltas, detecção de faltas de alta impedância, detecção de condutores rompidos, análise de eventos e muito mais, tornando-o uma escolha eficaz para linhas curtas, alimentadores críticos e geração distribuída.
Você pode integrar rapidamente o relé às comunicações seriais ou Ethernet com IEC 61850 Edição 2, IEC 60870-5-103, IEC 62439 Parallel Redundancy Protocol (PRP), EtherNet/IP, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Modbus, DNP3 e outros protocolos.
Proteção Diferencial de Corrente de Linha — utilize proteção diferencial em aplicações de dois terminais usando uma porta de comunicação de fibra óptica serial. O elemento diferencial opera em características de porcentagem restrita com inclinações ajustáveis de modo normal e seguro. A lógica de detecção de perturbação permite que a função 87L opere com segurança excepcional contra erros de bits não detectados em pacotes de comunicação. A lógica de detecção de falta externa fornece segurança contra saturação de TC sob condições pesadas de falta externa. A compensação de corrente de carga integrada melhora a sensibilidade da proteção diferencial para linhas longas.
Entradas para sensor LEA — utilize o SEL-787L em aplicações que utilizam sensores de corrente/tensão de baixa energia. Os sensores LEA para medição de tensões e correntes primárias oferecem excelente linearidade, uma ampla faixa dinâmica, tamanho e peso reduzidos e maior segurança para as pessoas. O cartão de entrada de corrente/tensão LEA suporta três canais de corrente, que podem ser bobinas Rogowski ou entradas de corrente de baixa potência, três entradas de sensores de tensão LEA e uma entrada neutra de 200 mA. Os canais de corrente e tensão LEA aceitam uma entrada RJ45, e o canal neutro de 200 mA aceita uma entrada de bloco de terminais.
Mitigação de arco elétrico — melhore a segurança das pessoas com recursos opcionais de detecção de arco elétrico. O SEL-787L oferece detecção de luz combinada e detecção de sobrecorrente de alta velocidade para eventos de arco elétrico. Essa combinação oferece a solução ideal para velocidade e segurança.
Detecção de faltas de alta impedância — detecte condutores caídos, mesmo em superfícies de baixa condução, com a tecnologia Arc Sense (AST). Os algoritmos AST detectam arcos produzidos por algumas faltas de alta impedância e enviam um alarme ou disparam o disjuntor. Essa tecnologia fornece um nível adicional de proteção em relação aos métodos convencionais de proteção do alimentador.
Localização de faltas — encontre faltas e restaure o serviço mais rapidamente com algoritmos de localização de faltas. Comunique informações de localização de faltas automaticamente a um centro de controle usando comunicações seriais ou Ethernet e protocolos SCADA.
LCD 2 x 16 com caracteres grandes.
As mensagens padrão ou as 32 etiquetas personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé.
LEDs tricolores programáveis no painel frontal.
Botões e etiquetas personalizáveis.
Kit de etiquetas configuráveis pelo usuário.
Dois LEDs tricolores programáveis por botão.
O visor de 5” (12,7 cm), 800 × 480, oferece uma navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva.
Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas da baia, a dados de medição e monitoramento, a relatórios, ajustes, e muito mais.
O botão home programável permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão ou a uma variedade de telas de medição, relatório ou monitoramento.
Painel frontal programável – LEDs com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com faltas e operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
As opções de fontes de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc.
Uma variedade de protocolos de comunicação fornece flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle.
O servidor web integrado permite o acesso direto do relé para medição e monitoramento de dados.
Escolha uma porta de fibra óptica monomodo ou multimodo para comunicações 87L compatíveis com IEEE C37.94.
Os slots de cartão incluem posições para E/S opcional ou cartão de detecção de arco elétrico/Vsync/Vbat.
A corrente de fase e as entradas de tensão de fase opcionais estão em uma placa, liberando espaço para opções de placa de E/S SELect adicionais.
As opções de fontes de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc.
Uma variedade de protocolos de comunicação e mídia fornece flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle.
O servidor web integrado permite o acesso direto do relé para medição e monitoramento de dados.
Escolha conexões de fibra ou cobre para o canal de comunicações 87L compatível com IEEE C37.94.
Os slots de cartão incluem posições para E/S opcional ou cartão de detecção de arco elétrico/Vsync/Vbat.
Entradas do sensor de corrente e tensão LEA (em conformidade com os padrões IEC 61869-10, -11).
Selecione a partir de telas de bay predefinidas ou configure até cinco telas de bay personalizadas usando o software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036 e acSELerator QuickSet SEL-5030. Você pode monitorar até dois disjuntores, oito seccionadoras de duas posições e duas seccionadoras de três posições, além de poder visualizar dados analógicos e digitais em uma exibição contextual.
Para desconectar ou controlar um disjuntor, basta tocar na aplicação Bay Screens na tela inicial e depois selecionar o disjuntor ou a desconexão desejada.
Monitoramento de canal 87L
Para ajudar no comissionamento e para ajudar a manter a segurança e a confiabilidade, o SEL-787L oferece um conjunto de funções de monitoramento e alarme de canal.
Relatório de comunicações do 87L
O SEL-787L fornece um relatório de comunicações 87L para visualizar e resumir a configuração básica do 87L, bem como valores de monitoramento, alarme de canal em tempo real e histórico. O relatório inclui informações de configuração do 87L, diagnósticos, informações de integridade do canal, um histograma de atraso do canal e informações de atraso do canal no pior caso.
Proteção contra sobrecorrente direcional
Use elementos de sobrecorrente com controle direcional e otimize a proteção de rede radial e em loop para linhas e equipamentos. A lógica “Best Choice Ground Directional Element” otimiza o desempenho do elemento direcional e elimina a necessidade de muitas configurações direcionais. O relé também possui suporte para sistemas aterrados, não aterrados e aterrados em bobina de Petersen de alta impedância em relés com a opção de transformador de corrente neutra de 200 mA. A opção de CT de 200 mA também pode ser utilizada para proteção de falta de aterramento sensível não direcional (SEF).
Recursos opcionais de proteção
Use o SEL-787L com as entradas de tensão e opções de detecção de arco elétrico para fins de verificação de sincronismo, monitoramento de baterias da estação CC e detecção de arcos elétricos. Uma placa de expansão opcional inclui Vsync/Vbat com sete entradas digitais ou quatro entradas de arco elétrico. O cartão de entrada de corrente/tensão LEA tem suporte para entradas de sensor de tensão, bem como entradas de bobina Rogowski ou transformador de corrente de baixa potência (LPCT) para pequenas instalações de gabinete.
Detecção de falta incipiente
Identifique possíveis faltas no cabo para prolongar a vida útil do equipamento e minimizar tempos de inatividade. O SEL-787L verifica se há faltas de meio ciclo autoextinguíveis, o que fornece uma indicação de faltas iminentes no cabo.
Elemento de cold-load pickup
O Cold-Load pickup ocorre quando um circuito de distribuição é reenergizado após uma interrupção prolongada. Isso pode resultar em níveis de corrente significativamente mais altos que os níveis normais de carga de pico. Essa quantidade excessiva de passagem de corrente pode ser falsamente identificada como uma condição de sobrecorrente pelo relé. O elemento de cold-load pickup identifica possíveis eventos de cold-load pickup, de acordo com as configurações em uma linha de distribuição após uma interrupção.
Elemento térmico
Proteja cabos e isolamento de cabos contra danos térmicos utilizando o elemento térmico IEC (49) de linha/cabo.
Deslocamento vetorial opcional
Detecte condições de ilhamento e evite danos à geração local detectando saltos no ângulo de tensão em situações de perda da geração centralizada (bulk generation).
Detecção de condutor aberto
Use o SEL-787L para detectar e isolar condutores abertos. O SEL-787L incorpora detecção de descontinuidade de fase e detecção opcional de condutor rompido, a fim de oferecer uma solução confiável para faltas de condutor aberto que se convertem em faltas de alta impedância.
Tela touchscreen opcional
A interface com tela touchscreen de fácil utilização oferece um diagrama unifilar para controle e monitoramento de bay. Visualize as variáveis medidas, os diagramas fasoriais, as configurações do relé, os resumos de eventos, status de destino, Registrador de Eventos Sequenciais (SER) e muito mais. Testes extensivos mostram que o robusto painel capacitivo da tela touchscreen atende ou excede os padrões do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL. O invólucro da tela touchscreen pode ser configurada em inglês ou espanhol.
Comunicações fáceis
Escolha entre comunicações Ethernet ou serial e vários protocolos, incluindo IEC 60870-5-103, comunicações Mirrored Bits, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP e IEC 61850 Edição 2. Escolha várias sessões Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 serial para configuração personalizada de suas aplicações. Quando são selecionadas as portas duplas de Ethernet, o relé também suporta RSTP, IEC 62439-3 PRP e comutação rápida de failover.
Protocolo de comunicação IEC 61850 edição 2
Combine IEC 61850, uma rede Ethernet e o SEL-787L para o desempenho geral mais rápido para automação e controle de subestação. Configuração simplificada de relés habilitados para IEC 61850 com o Software acSELerator Architect SEL-5032. Aprimore a segurança usando os recursos de autenticação de senha e tempo limite de sessão. Transfira arquivos de eventos nos formatos COMTRADE e CEV, bem como arquivos CID, configurações e relatórios.
Modo de teste IEC 61850
Use o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de contatos de saída de controle operacional.
Acesso ao servidor web
O servidor web integrado permite o acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. É possível baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar os deslocamentos ao local do relé, economizando tempo e dinheiro.
Acelere os downloads de firmware
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite acessar e atualizar todos os relés da rede simultaneamente.
Simple network time protocol (SNTP)
Simplifique a fiação e a instalação recebendo sinais de sincronismo de tempo por uma rede Ethernet existente. A precisão de 5 ms do SNTP é ideal para sincronização de tempo básica em uma subestação e é um bom backup para uma sincronização de tempo IRIG-B mais precisa.
Sincrofasores IEEE C37.118 integrados
Monitore a distribuição de rede para detectar colapso de tensão em cascata antes da sua ocorrência. Os sincrofasores IEEE C37.118, de até 60 mensagens por segundo, permitem acessar os valores do sistema para monitoramento e controle em uma ampla área. O protocolo IEEE C37.118 padrão simplifica a comunicação e a coordenação de dados entre as unidades de medição de sincrofasores.
Equações de controle SELogic expandidas
Use combinações matemáticas e lógicas de valores analógicos e digitais para aplicações personalizados. Adapte o controle do sistema com base nas condições de pré-falta. Escalone os valores analógicos e sele as entradas momentâneas para recuperação do SCADA.
Melhoria na segurança dos alimentadores de alta carga
Empregue a lógica de invasão de carga para definir elementos de sobrecorrente de fase independentemente dos níveis de carga.
Instalação fácil
Instale facilmente o SEL-787L em locais existentes usando kits de retrofit e adaptadores de montagem disponíveis, sem corte ou perfuração. Escolha entre muitas opções de instalação e integração, dado ao pequeno fator de forma do relé e as opções de placa de expansão deslizante.
Design robusto
Conte com a faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-787L suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Uma opção de "conformal coating" (revestimento de proteção) para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes atmosféricos, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.