Recursos padrão
Opções de modelo
Os recursos padrão não estão listados nesta comparação. Para obter mais informações, visite as páginas dos produtos.
Características | SEL-787 | SEL-787-2/-3/-4 |
---|---|---|
Painel frontal do Display | ||
Tela colorida touchscreen de 5", com resolução de 800 × 480 | ||
8 botões personalizáveis no painel frontal | ||
Linguagens disponíveis | (Espanhol) | |
Entradas de TC/TP | ||
Corrente diferencial | 6 | Até 12 |
Canal VS/VBAT | 0 | Até 1 |
Elementos de falta à terra diferencial e restrita (REF) | ||
Enrolamentos de proteção diferencial (padrão) | 2 | 2, 3 ou 4 |
Enrolamentos de proteção diferencial (enrolamento 3 configurado para REF) | Até 3 | |
Elementos REF (enrolamento 3 configurado para REF) | Até 2 | |
Elementos de Proteção | ||
24 Sobre-excitação (Volts/Hertz) | (-2E/-3E/-3S) | |
25 Check de Sincronismo | (-3S) | |
27I Tempo inverso de Subtensão (fase, fase a fase, sequencial, Vsync) | (-2E/-3E/-3S) | |
Subtensão 27P (fase) com característica inversa | (-2E/-3E/-3S) | |
Subtensão fase a fase de 27PP | (-2E/-3E/-3S) | |
Subtensão do canal 27S VS | (-3S) | |
32 Direcional de Potência | (-2E/-3E/-3S) | |
Sobrecorrente de neutro 50N | (-21/-2E/-3E) | |
Sobrecorrente temporizada de neutro 51N | (-21/-2E/-3E) | |
Sobrecorrente temporizada de fase de enrolamento combinada 51PC | (-3E, -3S, -4X) | |
Sobrecorrente temporizada de terra de enrolamento combinada de 51GC | (-3E, -3S, -4X) | |
Sobretensão 59 (P,G,Q) (Fase, Terra, Seq. Neg.) | (-2E/-3E/-3S) | |
Sobretensão fase a fase 59PP | (-2E/-3E/-3S) | |
Sobretensão de tempo inverso 59I (fase, fase a fase, sequencial, Vsync) | (-2E/-3E/-3S) | |
Sobretensão do canal VS 59S | (-3S) | |
60LOP Perda de potencial | (-2E/-3E/-3S) | |
81 (O,U) Sobre-/Subfrequência | (-2E/-3E/-3S) | |
Instrumentação e controle | ||
Enrolamentos protegidos | 2 | 2, 3 ou 4 |
Suporte para 14 cartões de entradas digitais | ||
Relatórios de eventos DFR | 15 ou 64 ciclos | 15, 64 ou 180 ciclos |
Aquisição de dados | 16 amostras/ciclo | 32 amostras/ciclo |
Rastreamento de frequência: | 20-70 Hz | 15–70 Hz |
Suporte para entrada de mensagens GOOSE | 16 | 64 |
Unidade Terminal Remota UTR | ||
Medição fasorial sincronizada PMU | Até 10 mensagens por segundo | Até 60 mensagens/segundo a 60 Hz |
Chaves seccionadoras com múltiplas posições | ||
Diagrama das chaves seccionadoras de controle do bay | ||
Downloads de firmware via Ethernet | ||
Servidor WEB | ||
Monitor das Baterias da Subestação | ||
Protocolos de comunicação | ||
IEC 61850 Edition 2 | ||
Protocolo IEC 60870-5-103 | ||
EtherNet/IP | ||
Protocolo PRP (Parallel Redundancy Protocol) | ||
IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) |