Produto | SEL-734 | SEL-734P | SEL-735 Básico | SEL-735 Intermediário | SEL-735 Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garantia (anos) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Medição, Geral | ||||||
Precisão Publicada | ANSI C12.20:2002; Classe 0.2, CL2 e CL10/CL20 | Precisão ANSI C12.20:2010; Classe 0.2, CL2 e CL10/CL20 | ||||
Faixa de Precisão de 0.2% Publicada para CL 20, PF=1 | 50 mA–20 A | 10 mA–22 A | ||||
Conformidade de Precisão Com ANSI C12.20 Classe de Precisão 0.2 | Desempenho de precisão superior | Desempenho de precisão superior, três vezes mais preciso | ||||
Registradores x Canais do Perfil de Carga | 1 x 16 canais | 12 x 16 canais | 1 x 16 canais | 12 x 16 | ||
Compensação do Transformador de Instrumento (graus do ângulo de fase do TP) | –180 a +180 | –5 a +5 | ||||
Faixa de Tensão (L-N) Forma 9, Nominal | 57–300 V | Faturamento: 28–300 V; Medição: 5–300 V | ||||
Entrada de Corrente | Opção CL10/CL20; opção CL2 de 0.15–20 A; 0.010–6 A | Classe de Corrente CL2/CL10/CL20, otimizada para precisão de baixo custo (“low-end accuracy”); Classe de Corrente CL10/CL20, otimizada para registro de falta de 100 A. | ||||
Número de Elementos (fator de forma) | 2, 3 (Forma 5 e Forma 9) | 2, 3 (Forma 5, Forma 9 e Forma 36) | ||||
Medição bidirecional | Sim | |||||
Faixa de Temperatura—Operação | –40°C a +85°C | |||||
Memória | 32 MB | 128 MB | 32 MB | 128 MB | ||
Qualidade de Energia | ||||||
Qualidade de Energia IEC 61000-4-30 | Não | Sim | ||||
Medições de Harmônicos Individuais; Harmônico Mais Alto | Sim; 15º | Sim; 50º | Sim; 15º | Sim; 63º | ||
Ângulos de Fase dos Harmônicos | Não | Sim | Não | Não | Sim | |
Duração do Relatório de Evento Variável | Não | Sim | Não | Sim | Sim | |
61000-4-15 Flickermeter | Não | Sim | Não | Sim | Sim | |
Captura da Forma de Onda, 6 Canais (V e I) | Taxa de amostragem de 1 kHz; duração do registro de 0.25 segundos; mais de 60 relatórios de 1 kHz capturados | Taxa de amostragem de 1 kHz ou 8 kHz; duração do relatório até 10 segundos; 126 relatórios de evento de 1 kHz capturados | 16 amostras/ciclo; duração do relatório de 0.25 segundo; mais de 60 relatórios de evento de 1 kHz capturados | 16 ou 128 amostras/ciclo; duração do relatório até 10 segundos; mais de 3000 relatórios de evento de 1 kHz capturados | De 16 a 512 amostras/ciclo; duração do relatório até 10 segundos; mais de 3000 relatórios de evento de 1 kHz capturados | |
Sincrofasores | Sim, usando SEL Fast Message | Sim, IEEE C37.118-2011 para modelos com uma porta Ethernet | ||||
Registro de VSSI | Sim | |||||
Entrada IRIG | Sim | |||||
COMTRADE | Sim | |||||
Relatório PQDIFF | Não | |||||
Vários | ||||||
Lógica Programável | SELogic, 32 elementos | SELogic, 16 elementos | ||||
Offset do UTC Inerente | Não disponível | Disponível | ||||
Protocolo IEC 61850 | Não | Opcional, em modelos com porta Ethernet |