html{display:none} SEL-3060 Rádio Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3060

Rádio Ethernet

O SEL-3060 é um rádio Ethernet com múltiplas finalidades para aplicações sem fio na automação da distribuição, incluindo Controle Supervisório e Aquisição de Dados (SCADA: “Supervisory Control and Data Acquisition”) e acesso da engenharia. O SEL-3060A fornece comunicações dentro de um alcance de 15 milhas, operando na faixa de frequência de 900 MHz ISM não licenciada. O SEL-3060B tem um alcance de 10 milhas e opera na faixa de frequência de 2.4 GHz ISM não licenciada. O SEL-3060 oferece robustez incomparável e é suportado pela garantia do produto mundial de dez anos da SEL.

Acessórios do SEL-3060

A partir de

USD 1.020

Tire suas dúvidas

*Este campo é obrigatório.


Automação da Distribuição—Comunique-se com controles de reguladores de tensão, controles de bancos de capacitores, medidores, chaves motorizadas e controladores de religadores. Os Rádios Ethernet SEL-3060 podem ser usados para controle, troca de mensagens IEC 61850 GOOSE (“Generic Object-Oriented Substation Event”), acesso da engenharia, SCADA, medição e dados dos sincrofasores.

Vigilância por Vídeo—Faça a transmissão de vídeo de uma câmera de vigilância da subestação para um servidor de vídeo digital no gabinete de controle usando um link do SEL-3060 para evitar a abertura de canaletas para o cabeamento.

Link de Comunicações da Subestação—Crie um link de comunicações principal ou de backup entre subestações usando um par de Rádios Ethernet SEL-3060. Os Rádios SEL-3060A usam a faixa de 900 MHz ISM e podem operar até 15 milhas de distância, enquanto os Rádios SEL-3060B usam a faixa de 2.4 GHz ISM e podem operar até 10 milhas de distância. Para distâncias maiores, conecte dois Rádios SEL-3060 (“collocated radios”) para atuar como um repetidor.

Características

    1. 1

      LEDs de status

    2. 2

      Indicador da intensidade do sinal

    3. 3

      Botão de reset

    1
    2
    3
    1. 1

      Duas portas Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45)

    2. 2

      Entrada de alimentação

    3. 3

      Porta de antena (TNC)

    1
    2
    3

Detalhes

Alcance
15 milhas usando o modo ponto-a-ponto, 10 milhas usando o modo ponto-a-multiponto para o SEL-3060A. Para o SEL-3060B, 10 milhas no modo ponto-a-ponto e 7 milhas no modo ponto-a-multiponto.

Desempenho
Taxa de dados de 1 Mbps com latência de 6–12 ms para mensagens IEC 61850 GOOSE usando a operação ponto-a-ponto.

Robustez
Operação precisa de –40ºC a +85ºC (–40ºF a +185ºF); excede as Normas IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255.

Facilidade de Uso
A página da web do dispositivo facilita a configuração e o gerenciamento.

Requisitos de Baixa Potência
Consome menos de 4 watts.

Segurança
Criptografia AES de 128 bits.

Estudo do Caminho de Rádio
Estudo do Caminho da Transmissão do Sinal A SEL fornece relatórios de estudo sobre o caminho de  trasmissão do sinal para até cinco rádios, sem custos, para o uso planejado dos equipamentos SEL. Os consumidores reúnem as informações do planejamento inicial para suportar o estudo. Este estudo proporciona um alto grau de confiança de que a transmissão funcionará quando instalada.

Para redes com mais de cinco rádios ou projeto e implementação de um sistema completo, a SEL oferece um serviço cobrado através do departamento de Engenharia e Serviços da SEL.

Países
O SEL-3060A e o SEL-3060B são aprovados para uso pelos governos dos seguintes países:

  • Estados Unidos (incluindo o Distrito de Colúmbia, Porto Rico, Guam, Samoa Americana e as Ilhas Virgens Americanas)
  • Canadá
  • Colômbia
  • México

O SEL-3060A também é aprovado para uso pelos governos de do Brasil eTrinidad e Tobago.

O SEL-3060B também é aprovado para uso pelos governos da Austrália e Nova Zelândia.

Versão mínima do QuickSet

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-3060A V102 V102-0314 16/05/14 ~ 1141370001
Radio Firmware Version
SEL-3060A R104 SEL-3060-R104-0217 25/04/17 ~1171150001
Web Server Version
SEL-3060B V103 V103-0314 16/05/14 NA
Radio Firmware Version
SEL-3060B R104 SEL-3060-R104-0217 25/04/17 ~1171150001
Web Server Version

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do QuickSet


Manuais de instruções