SEL-2740M

Switch Ethernet Gerenciável

O SEL-2740M foi projetado para operar em condições adversas de ambientes industriais e de subestações de energia elétrica. O switch permite comunicação para acesso da engenharia, controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA), e comunicação de dados em tempo real, oferecendo a mesma confiabilidade encontrada nos relés de proteção da SEL.

Breve em 2017

Solicitar mais informações

*Este campo é obrigatório.


Máxima Robustez para Rede Ethernet – Concebidos, construídos e testados para operação sem falhas em condições extremas, o SEL-2740M e o switch Ethernet não-gerenciável SEL-2730U atendem ou excedem as normas IEEE 1613 (Classe 2) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicações em subestações de energia elétrica.

Confiabilidade em ambientes adversos – Conecta-se às fontes de energia principal e de backup simultaneamente, com fontes de alimentação duplas, que podem ser substituídas sem afetar a operação. Isso garante que não haverá perda de serviço devido a faltas de uma única fonte de energia. O design minimiza o número de pontos de interface nas placas de circuito impresso (PCBs), resultando em maior confiabilidade. Sem ventiladores ou outras peças móveis, o SEL-2740M emprega a tecnologia mais robusta disponível para aplicações exigentes.

Fácil Comissionamento da Rede—O SEL-2740M é fácil de instalar e configurar. A configuração de mensagens prioritárias via rede virtual local (VLANs: “Virtual Local-Area Networks”) é simplificada para garantir a transmissão de mensagens IEC 61850 GOOSE e tráfego do diferencial de corrente para os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), segmentando ao mesmo tempo o tráfego de proteção, controle e automação. Atualize os ajustes tanto através de uma interface web segura quanto off-line para posterior download para o switch.

Projeto Modular e Flexível—Aceita uma ampla variedade de opções de interfaces de rede com seis slots de compartilhamento de rede. Escolha quaisquer seis tipos entre as opções de compra para criar seu switch perfeito.

Gerenciamento seguro da rede – Aumente a segurança com os recursos SNMPv3 e HTTPS no SEL-2740M. O SNMPv3 fornece gerenciamento de rede seguro e é interoperável com os sistemas de gerenciamento de rede (NMS) existentes. Uma interface web HTTPS permite gerenciamento intuitivo do switch. Mapeie o sistema configurável e os eventos de segurança ao contato de alarme, para fornecer alarmes por um sistema externo, como uma rede SCADA existente.

Protocolo de Precisão de Tempo—Use a sincronização de tempo da rede com precisão de microssegundo para as aplicações de sincronismo mais sensíveis. O SEL-2740M suporta a norma IEEE 1588-2008 com o perfil de energia da IEEE C37.238-2011.

Visão Geral

image.img.altimage.img.alt

Resistente
Projetado, construído e testado para operação sem problemas em condições extremas, o SEL-2740M atende ou supera as normas IEEE 1613 (Classe 2) e IEC 61850-3 Classe A para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica, com uma faixa de temperatura especificada de –40°C a +85°C (–40°F a +185°F).

Confiável
A SEL tem o compromisso de fornecer confiabilidade e qualidade superior em todos os seus produtos. O SEL-2740M está equipado com fontes de alimentação duplas hot-swap que permitem conexão simultânea a fontes de energia primárias e de backup. Isso garante a continuidade do serviço mesmo com a falta de uma das fontes de energia.

Fácil de usar e de administrar
SEL-2740M é fácil de instalar e configurar. A interface de gerenciamento da web foi projetada para facilitar as tarefas mais comuns, como a configuração das comunicações de mensagens prioritárias via VLANs. As configurações podem ser feitas on-line em interface web segura ou off-line, para carregamento posterior no switch. O acesso à interface web HTTPS pode ser gerenciado de forma central, por protocolo LDAP ou RADIUS.

Projeto Modular e Flexível
O modelo básico do SEL-2740M tem seis slots modulares que aceitam uma ampla gama de opções de interface de rede. Isso permite que você construa seu switch perfeito ou apenas amplie as interfaces quando precisar das mesmas.

Seguro
Recursos de segurança abrangentes, como SNMPv3, HTTPS e segurança MAC, garantem que apenas usuários e dispositivos autorizados tenham acesso à rede.

Robusto
A Proteção via BPDU (“Bridge Protocol Data Units”) impede que pacotes BPDU espúrios afetem sua rede. A limitação de taxa da porta ajuda a impedir que as operações de sua rede sejam interrompidas por tempestades de broadcast, multicast ou unicast na Ethernet. Use a limitação de taxa para proteger as portas e o desempenho global do switch contra saturação de pacotes visando melhorar as mensagens de alta prioridade e garantir que cheguem ao seu destino.

Confiabilidade SEL
A SEL fabrica todos os switches SEL-2740M em instalações nos Estados Unidos, seguindo os mesmos processos usados para fabricar seus relés, e a mesma garantia de dez anos sem questionamentos, que a SEL oferece em todo o mundo para os equipamentos de proteção e automação, é oferecida também para os equipamentos de rede.

Protocolo de Precisão de Tempo (PTP)
Suporta aplicações com precisão na sincronização de tempo através da funcionalidade PTP integrada, que atende à IEEE 1588-2008 com o perfil de energia da IEEE C37.238-2011.

Literatura

Publicações (mais recentes primeiro)

Desenhos