Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-2730M
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-2730M
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Flyer
Switch Ethernet Gerenciável com 24 Portas SEL-2730M
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Switch Ethernet Gerenciável com 24 Portas SEL-2730M
Data Sheets
Inglês
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
Guias de especificação
Inglês
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
Guias de instalação
Inglês
915900435 IP41 Panel-Mount Bezel Installation Guide
SEL-2730M Quick-Start Guide
Manuais de instruções
Inglês
SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Certificados
Inglês
KEMA IEC61850-5 Passing Test Results
KEMA IEC61850-3 Class A Passing Test Results
Publicações
Guias de aplicação
Escolhendo a Melhor Topologia de Rede de Comunicação para Aplicações com IEC 61850
Inglês
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Understanding and Using Static Routes in the SEL RTAC
Ethernet Communications When Auto-Negotiation for Duplex Fails
Using Device Manager to Configure the SEL-2730M Managed Ethernet Switch
SEL Fiber-Optic Communications Device Specifications
Applying Layer 2 Switch Security Attack Mitigation Techniques in SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Isolating GOOSE Messages With SEL-2730M Managed Ethernet Switches
How to Fix the HTTPS Untrusted Server Error on an SEL Web-Enabled Device
Related Material
Make A Cert
Sample Console Session
Implementing IEEE 802.1Q VLANs on an SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Introduction to Fiber-Optic Communications Technology
Notas de Aplicação
Inglês
Applying VLANs With the SEL-2730M to Improve Network Manageability
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Artigos técnicos
As Redes Definidas por Software Atendem aos Requisitos do Sistema de Controle
Inglês
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 2
Case Study: Modern RAS Applied to Furnas 765 kV Transmission Corridor Improves Itaipu Power Plant and Brazilian Power System Stability
Desenhos