| Geral | |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | Opção 24–48 Vcc Intervalo: 18–60 Vcc 110–250 Vcc, opção 110–240 Vca Intervalo: 85–275 Vca, 85–264 Vcc |
| Consumo de Potência | <40 VA (ca); <15 W (cc) |
| Temperatura de Operação | Classificação de desempenho IEC: –40 ° a + 85 °C (–40 ° a + 185 °F) Classificação Classe I, Div. 2: –20° a +40°C (–4° a +104°F) |
| Certificações | UL CSA Classe 1, Div. 2 |
| Classificação de proteção | IP65 quando instalado no painel IP20 para terminais traseiros |
| Dimensões | Altura: 144 mm (5,67 pol.) Largura: 192 mm (7,56 pol.) Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.) |
| Placas de I/Os | Placas pré-instaladas: uma placa com 14 entradas digitais (DI) e uma placa digital híbrida com 4DI / 4 DO (saída rápida de alta corrente ) Duas placas opcionais adicionais a serem escolhidas dentre as seguintes opções: Placa com 14 entradas digitais (DI), placa com 8 entradas analógicas (AI), Placa analógica com 4 AI/AO ou Placa com 3 monitores de fase de entrada de tensão CA (AVI) |
| Comunicação | Duas portas Ethernet 10/100 e duas portas EIA-232 (frontal e traseira) |
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN / WAN, Mirrored Bits®, SEL ASCII e comunicações binárias |
| Modelos de configurações pré definidas | Configuração simples e interativa – responda a até quatro perguntas usando a função “Station Settings” para configurar automaticamente o controlador para suas aplicações. Consulte o manual de instruções do SEL-2411P para as aplicações suportadas. |
| Montagem | Montagem em painel |
| Especificações de aplicação | |
|---|---|
| Número de bombas controladas | Até quatro |
| Modos de bomba | Controle de nível (selecionável para bombear para cima/para baixo) Manual (HAND) |
| Modos de alternância | Automático Fixo Definido pelo usuário |
| Modos de operação | Bomba única (controlador para poço) Controlador de bomba dúplex Estação tríplex Jockey tríplex Serviço alto tríplex |
| Monitoramento de desempenho (relatórios de bomba) | Tempo de execução nas últimas 2 horas, 24 horas e 48 horas e tempo total de operação por bomba Contagem do número de partida da bomba nas últimas 2 horas, 24 horas e 48 horas e o total de partidas por bomba |
| Detecção de falta | Perda de TC, contator, nível, carga, comunicação, fluxo, flutuação fora de sequência, perda de fase, reversão e queda ou dilatação. |
| Notificação de alarme | Exibição de falta de forma local e SCADA |
| Segurança | Gerenciamento de senha definido por usuário para acesso às áreas de programação do controlador. |
| Diagnóstico e solução de problemas | O registro de eventos com registro de data e hora fornece dados para auditoria nos dados operacionais e outros indicadores importantes de confiabilidade dos dados. O SEL-2411P fornece análise de forma de onda da tensão da estação elevatória e monitoramento de fase. Esta função requer uma placa SELect de entrada de tensão CA (AVI). |