html{display:none} SEL-2401 Relógio sincronizado por satélite | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2401

Relógio sincronizado por satélite

Dispositivo compacto e de precisão para espaço limitado e temporização de alta precisão (±100 nanossegundos).

A partir de

USD 713

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Tempo preciso para controle do religador — instale em ambientes agressivos, incluindo gabinetes de controle de religadores externos ou outros locais que exijam tamanho reduzido e construção robusta. O Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 fornece operação precisa de -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) e é compatível com os protocolos IEEE C37.90 e IEC 60255.

Sincronização de tempo precisa — sincronize instalações de campo usando uma fonte de tempo GPS e uma saída IRIG-B demodulada. O SEL-2401 oferece precisão de temporização de ±100 ns para extensões de função de controle IEEE C37.118 destinadas a sincrofasores, assim como correlação de eventos e relatórios.

Temporização para pequenas subestações — instale relés e registradores digitais de faltas dentro de pequenas subestações. Sincronize até 20 dispositivos a partir de uma só saída IRIG-B. O SEL-2401 possui certificação de emissões FCC Parte 15, Classe A para instalações industriais.

Sincronização de tempo precisa — fornece sinais de temporização para unidades de medição fasorial (PMUs) como parte de um sistema sincronizado de medição e controle fasorial (sincrofasor).

Características

    1. 1

      Conexão de antena (TNC)

    2. 2

      Saída IRIG-B (BNC)

    3. 3

      Fonte de alimentação: 9–30 Vcc

    4. 4

      Contato de controle e alarme

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Porta serial (DB-9 fêmea)

    2. 2

      Switches para configuração

    1
    2

Detalhes

Código de tempo estendido IRIG-B000:
Extensões IEEE 1344 para ano, segundo intercalar, horário de verão, compensação UTC e bit de paridade

Alta precisão:
± 100 ns

Subestação robusta:
-40 a +80 °C

Resolução rápida de problemas:
Alinhe vários relatórios de eventos com um horário exato

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 31/12/19 ~1193650001
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 30/04/20 ~1201210001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 13/03/20 ~1200730001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 05/08/13 ~1132170001
SEL-2401 R112-V1 SEL-2401-R112-V1-Z003002-D20190604 08/06/19 < ~1132170001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções