Integração Simplificada
As portas serial, USB-C e Ethernet, bem como os protocolos DNP3, Modbus e IEC 61850 fornecem opções de comunicação para uma melhor integração do sistema. Simplifique o Estoque
A fonte de alimentação universal do relé (24-250 Vcc, 110-240 Vca), entradas de corrente universal selecionáveis por configuração (1 A/5 A) e entradas de contato selecionáveis por software (24-250 Vca/Vcc) permitem a redução do estoque e das despesas de manutenção. Reduza o Tempo de Colocação em Operação
O software Grid Configurator da SEL, fácil de usar, inclui um editor em estilo de planilha, visualização de proteção poderosa, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de ajustes de vários dispositivos. Aumente a Velocidade das Mensagens
O tempo determinístico e a facilidade de programação, juntamente com a flexibilidade e as comunicações com vários dispositivos de mensagens fixas GOOSE, garantem que as mensagens de saída sejam processadas a cada 4 ms. Obtenha Maior Visibilidade do Sistema
Correntes e tensões de alta resolução (amostradas a 10 kHz) ajudam a identificar rapidamente problemas como harmônicos produzidos pela comutação ou cabos danificados antes que causem uma interrupção significativa.