html{display:none} Relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L | Schweitzer Engineering Laboratories

Relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L

Disponível agora

Relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L

A tecnologia de domínio do tempo e a proteção baseada em fasores em um único relé

SEL-T401L Left Front

O SEL-T401L é um novo relé de linha de transmissão que combina a tecnologia de domínio do tempo e a proteção baseada em fasores em um único dispositivo. O novo recurso de monitoramento de linha torna-o o único relé capaz de detectar e localizar faltas incipientes. Além disso, o SEL-T401L apresenta métodos de localização de faltas baseados em ondas viajantes, a lógica de cancelamento de religamento automático dependente da localização e o registro de transientes de alta resolução. O SEL-T401L é adequado para uma ampla gama de aplicações, e oferece uma oportunidade de reduzir a complexidade das aplicações de proteção de linha usando filosofias de proteção simples e menos ajustes.

Fazer mais com apenas um dispositivo

A combinação da tecnologia de domínio do tempo e um conjunto completo de funções de proteção baseadas em fasores torna o SEL-T401L a escolha ideal para proteção de linha de transmissão de última geração. Os elementos e esquemas de proteção no domínio do tempo operam em 1–5 ms, e os elementos de distância atuam em menos de um ciclo. O relé é adequado para linhas próximas a geradores não convencionais, como aerogeradores ou fontes baseadas em inversores; em sistemas de baixa inércia com links HVDC; e em sistemas com compensação em série.

Identificar faltas incipientes

O novo recurso de monitoramento de linha pode detectar e localizar eventos transitórios de baixa energia, que são indicadores de potenciais faltas futuras. O monitoramento de linha detectará, localizará, tabulará e emitirá alarmes para sinalizar descargas em isoladores sujos ou danificados, faltas incipientes em cabos, descargas por vegetação invasora e outros eventos não acompanhados por operações de proteção.

Localizar faltas com precisão de um vão de torre

O SEL-T401L inclui métodos de localização de faltas por ondas viajantes de um e dois terminais, com precisão de um vão de torre. Ele também inclui métodos baseados em impedância de um ou dois terminais para uma solução completa e confiável. 

Utilizar o religamento automático seletivo

O SEL-T401L inclui uma lógica de cancelamento de religamento automático adaptativa e dependente da localização. Permita ou iniba o religamento automático com base na localização precisa da falta em tempo real. Inibir o religamento para faltas nas seções de cabo de uma linha híbrida, perto de aeroportos, ao longo de trechos de uma linha aérea que são propensos a incêndios ou em áreas onde humanos ou animais estão presentes.

Registrar e analisar mais eventos transitórios

O SEL-T401L fornece registro de tensão e de corrente de alta resolução, com uma taxa de amostragem de 1 MHz e uma resolução de 18 bits. Você pode gravar e analisar transientes de alta frequência, como as ondas viajantes geradas por faltas, eventos de chaveamento, reignição de disjuntores, restrikes de disjuntores e faltas autoextinguíveis.

Equilibrar a flexibilidade e a simplicidade

O projeto do SEL-T401L atinge o equilíbrio certo entre a necessidade de personalizar o relé para atender as suas necessidades específicas e as vantagens de simplicidade, eficiência da força de trabalho e prevenção de erros humanos. O SEL-T401L é tão flexível quanto precisa ser para acomodar uma variedade de aplicações, mas simplifica as escolhas em outras áreas.