A série SEL-700 oferece proteção e controle abrangente para sistemas industriais e de concessionárias. O relé de proteção do gerador SEL-700G, relé de proteção do motor SEL-710-5, relé de transferência de barramento do motor SEL-700BT, reléde proteção do alimentador SEL-751 e o relé de proteção de transformadores SEL-787-2/-3/-4 estão equipados com recursos inovadores em uma plataforma padrão para otimizar processos e padronizar a proteção.
Cada relé da série oferece uma opção de tela touchscreen colorida com uma interface intuitiva baseada em princípios comprovados de projeto. Simples de se aprender e de se navegar, a interface touchscreen proporciona um comissionamento mais rápido e uma operação facilitada. Ao mesmo tempo, sua tela grande fornece um feedback conveniente e imediato sobre seu sistema — visualize os dados diretamente do relé, sem conectar um laptop.
A série SEL-700 suporta diversos protocolos de comunicação, incluindo EtherNet/IP e o Protocolo de Tempo Preciso IEEE 1588 baseado em software — dando-lhe flexibilidade para integrar seus relés com uma ampla variedade de sistemas e dispositivos de controle. A série também possui um servidor web integrado, que fornece o acesso remoto seguro para atualizar o firmware, visualizar os dados e monitorar o status de vários relés simultaneamente.
A série SEL-700 possui cinco modos padrão de operação IEC 61850, incluindo um para testes em serviço. Esse modo permite testar os componentes do sistema em subestações energizadas sem o risco de erros operacionais — o que simplifica ainda mais o processo e reduz o tempo de comissionamento.
Os relés da série SEL-700 são projetados e testados para suportar ambientes adversos e condições extremas. Além disso, os relés são compatíveis com diversos tipos de adaptadores e opções para retrofit, tornando a instalação mais rápida e simples para qualquer aplicação, independentemente do equipamento previamente instalado.
Faça o download do whitepaper para saber mais sobre a tecnologia da tela touchscreen capacitiva nos produtos da série SEL-700.
*Este campo é obrigatório.