Projeto em destaque

Solução interessante resolve os problemas de aquecimento no Brasil

A Usina de Itaipu

O Rio Paraná percorre um caminho de aproximadamente 4.800 km (3.000 milhas), ramificando-se como um sistema venoso através do Brasil, Paraguai e Argentina. Ao longo de sua trajetória, o rio une os países do Brasil e Paraguai e passa pela represa de Itaipu antes de continuar sua jornada para o sul.A Represa de Itaipu foi inaugurada em maio de 1984. Um esforço conjunto entre Brasil e Paraguai, Itaipu é composta por quatro barragens unidas: uma barragem composta de terra, uma barragem composta de rochas, uma barragem principal de concreto tipo contraforte e uma barragem de concreto em arco.Itaipu é uma fonte de energia impressionante. Ela produz a maior quantidade de hidroeletricidade do mundo, estabelecendo um recorde mundial em 2016 com uma geração anual de mais de 103 milhões de MWh.Itaipu possui 20 unidades geradoras—10 que produzem energia para o Paraguai em 50 Hz e 10 que produzem energia para o Brasil em 60 Hz. As modestas exigências de energia do Paraguai resultam em uma grande parcela de energia não utilizada de seus geradores. O Paraguai transmite a energia para o Brasil através de linhas de transmissão curtas de corrente alternada (AC em 50 Hz), onde a energia é convertida para corrente contínua (DC) em uma subestação próxima a Itaipu. Uma vez convertida, a energia é transportada via linhas de transmissão HVDC de 810 km até a subestação de Ibiúna no Brasil, onde a energia é invertida de DC para AC (60 Hz). O processo de inversão introduz harmônicos que têm o potencial de desestabilizar o sistema de potência. A estabilização desse processo de inversão era fundamental para que a Eletrobras Furnas transmitisse energia de maneira confiável para mais de 2 milhões de residências.

Fale conosco

Para obter mais informações sobre a solução em destaque desta história ou como a SEL pode projetar soluções para atender às suas necessidades, entre em contato conosco abaixo.