A República de Geórgia entra na
Nova Era de Energia Confiável

Solução

A GSE fez uma parceria com a SEL para desenvolver um sistema de controle de emergência (ECS) em todo o país para manter o sistema de potência estável. A SEL excedeu os requisitos da GSE projetando um ECS que pode reagir a um evento no sistema de potência em menos de 12 milissegundos. A equipe da GSE e SEL especificou, projetou, construiu, testou e instalou todo o sistema em menos de quatro meses. A solução do ECS inclui relés SEL com funções de tomada de decisão nas subestações de linhas de transmissão mais críticas. Esses relés constantemente monitoram as linhas de transmissão, verificam a existência de faltas e rejeitam cargas rapidamente caso ocorra uma falta. Isso evita sobrecarga em outras áreas do sistema de potência para manter a estabilidade e evitar blecautes.

Resultados

A eficácia do novo ECS foi comprovada no verão de 2011 quando, em um período de duas semanas, este sistema foi acionado cinco vezes para rejeitar cargas em subestações de 500 kV ao longo do “The Backbone”. O sistema da SEL funcionou como projetado, protegendo o país contra blecautes e inaugurando uma nova era de energia confiável para a República da Geórgia.A GSE continuou, desde então, a trabalhar com a SEL para melhorar a confiabilidade. Após o sucesso inicial do ECS, a GSE solicitou à SEL que ajudasse a criar um esquema de ação corretiva (RAS) para melhorar ainda mais a confiabilidade, o gerenciamento do sistema e o restabelecimento após faltas. Logo depois, a GSE pediu à SEL novamente para modernizar os sistemas de proteção, controle, monitoramento e comunicação de dez subestações da GSE. Esta modernização melhorou muito as capacidades e a resiliência das subestações. Além disso, os métodos de projeto e construção da SEL permitiram que o projeto fosse concluído em apenas dois anos—metade do tempo previsto.Um passo de cada vez, os esforços da GSE estão dando resultados, e a vida parece muito mais brilhante na Geórgia.  

Fale conosco

Para obter mais informações sobre a solução em destaque desta história ou como a SEL pode projetar soluções para atender às suas necessidades, entre em contato conosco abaixo.