html{display:none} Monitoramento Total de Redes 61850 Baseado nas Informações dos IEDs | Schweitzer Engineering Laboratories
Webinar gravado

Monitoramento Total de Redes 61850 Baseado nas Informações dos IEDs

Data: 12 de setembro de 2022
Duração: 75 min

Engenheiros de proteção e controle têm aplicado a norma IEC 61850 em subestações com o objetivo principal de reduzir o grande volume de cabos de cobre utilizados nas instalações tradicionais.

A concepção da norma IEC 61850 permite que boa parte desses cabos sejam substituídos por mensagens de alta velocidade trocadas entre os IEDs através da rede de comunicação.

A disponibilidade da rede está, portanto, diretamente relacionada com a disponibilidade e segurança do próprio sistema de proteção.

Será apresentado neste webinar um conceito de sistema de monitoramento de redes baseado em informações disponibilizadas pelos próprios IEDs.

Tal abordagem dispensa a necessidade de hardwares adicionais, simplifica a implementação, reduz os custos, e favorece a confiabilidade e eficácia do monitoramento.

O sistema de monitoramento pode ser implementado em um hardware dedicado (SEL-RTAC) ou em qualquer sistema supervisório com suporte ao protocolo IEC 61850 MMS.

Os seguintes tópicos são abordados:

  • Integração dos dispositivos do nível de processo ao barramento de estação,
  • Classes de Merging Units conforme IEC 61869-9,
  • Monitoramento dos dispositivos físicos e interfaces de comunicação,
  • Monitoramento do protocolo GOOSE,
  • Monitoramento do protocolo SV (Sampled Values),
  • Monitoramento de sincronismo de tempo PTP (Precision Time Protocol).