Este evento irá debater os desafios das indústrias na operação e manutenção confiável do sistema elétrico, com menos danos ao ambiente e com segurança para os trabalhadores e instalações. Temas como proteção de sistemas de média e baixa tensão, sistemas de descarte de cargas e gerenciamento de energia, além de redes de automação serão abordados no evento.
quinta-feira, 10 de agosto de 2017
7:30 a.m.–6:00 p.m.
Avenida Pierre Simon de Laplace, 633
Condomínio Techno Park
Campinas/SP - CEP: 13069-320
Como chegar
07h30 - 08h | Credenciamento |
---|---|
08h - 10h | Saturação de TCs: Como garantir a Operação de Sobrecorrente?
|
10h - 10h30 | Intervalo |
10h30 - 12h30 | Detecção de Arco Elétrico e Mitigação da Energia Incidente
|
12h30 - 13h30 | Almoço (livre) |
13h30 - 15h | Proteção de Motores de Média Tensão
|
15h - 16h | Redes de Automação Voltadas para Sistemas Elétricos
|
16h - 16h30 | Intervalo |
16h30 - 18h | Inovações para evitar prejuízos na indústria: mantendo a continuidade do processo
|
18h | Encerramento |