Melhorar a eficiência do funcionamento do sistema de distribuição é uma das formas mais rentáveis para atender às demandas de energia em constante crescimento.
Este seminário irá debater sobre as principais tecnologias para proteção, automação e monitoramento dos sistemas de distribuição, além de demonstrar novas soluções que contribuem para melhoria dos índices DEC e FEC das concessionárias.
quinta-feira, 18 de maio de 2017
7:30 a.m.–6:00 p.m.
Avenida Pierre Simon de Laplace, 633
Condomínio Techno Park
Campinas/SP - CEP: 13069-320
Como chegar
07h30 - 08h | Credenciamento |
---|---|
08h - 10h | Exigências do Novo Cenário do Sistema de Distribuição de Energia Brasileiro
|
10h - 10h30 | Intervalo |
10h30 - 12h30 | Inovações nos Sistemas de Proteção, Controle e Monitoramento
|
12h30 - 13h30 | Almoço (livre) |
13h30 - 15h30 | Soluções para Melhorias na Qualidade de Fornecimento
|
15h30 - 16h | Intervalo |
16h - 17h | Requisitos de Redes de Comunicação para o Sistema de Distribuição
|
17h - 18h | Redes de Comunicação de Alta Disponibilidade
|
18h | Encerramento |