As soluções de automação da distribuição combinam proteção rápida com automação e comunicações flexíveis para melhorar a confiabilidade, aumentar a eficiência do sistema e reduzir os custos operacionais.
A configuração expansível e modular dos sistemas de automação de distribuição da SEL, integrados à base de nossos relés de proteção, permitem implementar um amplo conjunto de funcionalidades ou um subconjunto que atende às suas necessidades específicas. Criaremos uma solução de automação que simplifica a proteção e o controle do seu sistema, e você pode adicionar novos recursos conforme as necessidades mudarem com o passar do tempo.
Ao projetar tendo a confiabilidade como prioridade, reduzimos os custos operacionais, melhoramos o desempenho do sistema e oferecemos aos nossos clientes um retorno imbatível sobre seu investimento..
Seus operadores e engenheiros estão convidados a fazer parte de nosso teste de aceitação em fábrica e colocar o sistema à prova no laboratório de nosso Simulador Digital em Tempo Real (RTDS), com seu sistema de controle hardware-in-the-loop. Deste modo, você saberá que sua solução SEL fará exatamente o que você precisa durante toda a vida útil de sua aplicação.
Entregamos os benefícios da automação em três modos, dependendo de suas necessidades. E, como os sistemas de automação de distribuição da SEL são modulares e expansíveis, podemos personalizar qualquer parte da solução – ou até mesmo toda a solução – para atender suas necessidades.
Os relés e controladores da SEL fornecem lógica de automação integrada que pode ser usada sem comunicações para proteção automática, reconfiguração de rede e controle de volt/VAR. Os dispositivos de proteção trabalham com base de tempo para proteção e atrasos de tempo para automação, usando sensores e controles locais.
Ascomunicações não melhoram apenas a proteção entre dispositivos, mas também a automação para reconfigurar o sistema.
A lógica de automação em cada dispositivo da linha permite tomar decisões inteligentes com base na detecção da falta e na presença de tensão em um ou nos dois lados do religador.
O controle centralizado que usa um ou mais controladores de automação de distribuição ou automação do alimentador é útil ao se trabalhar com um sistema de distribuição muito grande ou muito diversificado. A adição de dispositivos de linha inteligentes, como nossos indicadores de condição de falta sem fio, fornece uma localização rápida e precisa da falta.
A SEL fabrica os dispositivos mais duráveis e confiáveis do setor de energia elétrica.
Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do ramo. Um revestimento “conformal coating” opcional adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes totalmente extremos.
Cada produto da SEL é fornecido com uma garantia incondicional de dez anos – a melhor do segmento. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.
Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder suas dúvidas e ajudar a desenvolver a melhor solução para suas necessidades.
Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.
Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.