O conversor SEL-2894 não requer mais uma fonte de alimentação ou fiação separada.
Anteriormente, o SEL-2894 exigia energia do pino 1 de um dispositivo SEL ou de um fonte de alimentação externa conectada a um lado conector. Em julho de 2019, o SEL-2894 pode receber energia do dispositivo conectado através das linhas de dados EIA-232, semelhantes ao SEL-2812 e outros conversores. Não é necessária o uso de fonte energia separada ou fiação de alimentação. Com essa mudança, o conector de força foi removido do SEL-2894 para simplificar o design do transceptor.
O SEL-2894 conecta um IED serial EIA-232 para qualquer dispositivo com uma interface IEEE C37.94 de fibra óptica (até 2 quilômetros longe). O SEL-2894 possui baixa latência e é uma excelente opção para a aplicação de Mirrored Bits comunicações através de um multiplexador IEEE C37.94