Certificados de Registro
ISO 27001 – Segurança da Informação
Baixe o certificado ISO 27001 (pdf)
Perfil do Certificado ISO 27001 BSI
IEC 62443-4-1 – Requisitos de ciclo de vida para desenvolvimento de produtos seguros
ISASecure® Certificado de garantia de ciclo de vida para desenvolvimento de segurança (pdf)
Certificado de nível 3 em maturidade IEC 62443-4-1 (pdf)
Perfil do Certificado exida IEC 62443-4-1
ISO 9001 – Gerenciamento da Qualidade
Baixe o certificado ISO 9001 (pdf)
Perfil do Certificado ISO 9001 BSI
ISO 14001 – Gerenciamento Ambiental
Baixe o certificado ISO 14001 (pdf)
Perfil do Certificado ISO 14001 BSI
ISO 45001 – Saúde e Segurança Ocupacional
Baixe o certificado ISO 45001 (pdf)
Perfil do Certificado ISO 45001 BSI
Credenciamento A2LA – Laboratórios de ensaios e calibração
Certificado de credenciamento de ensaios mecânicos – ISO/IEC 17025:2017 (pdf)
Certificado de credenciamento de ensaios elétricos – ISO/IEC 17025:2017 (pdf)
Certificações dos produtos
A SEL trabalha com órgãos de certificação credenciados no intuito de obter as certificações de produtos que satisfaçam as necessidades de nossos clientes em diversas seguimentos e ambientes regulatórios em todo o mundo.