Projeto em destaque
A Espanha alcança proteção e monitoramento da transmissão de alto nível
Resumo
Challenge
A Red Eléctrica de España é proprietária e operadora da rede de transmissão da a Espanha. Ela possui linhas de 220 e 400 kV e é responsável pela interconexão entre a França, Portugal e Marrocos. A rede de energia espanhola consiste em linhas longas que são frequentemente muito carregadas. Ela tem duas interconexões submarinas com o Marrocos e produz a segunda maior quantidade de energia eólica na Europa.
Vários fatores causaram desafios de proteção para o sistema da Red Eléctrica:
- Transmissão complexa—As condições frequentes de perda de sincronismo podem danificar os equipamentos e provocar interrupções de energia no sistema.
- Renováveis—A natureza irregular da energia eólica pode criar instabilidade no sistema.
- Chaveamento monopolar—Uma coordenação efetuada com cuidado e algoritmos especiais são necessários para garantir uma proteção adequada sob todas as condições.
A Red Eléctrica exigia uma solução avançada de proteção e monitoramento para melhorar a estabilidade do sistema e abordar o alto nível de complexidade do sistema.
Solução
A Red Eléctrica instalou cerca de 2.500 Sistemas (Relés) de Proteção, Automação e Controle SEL-421 através de seu sistema. Adotando os Relés SEL-421, a Red Eléctrica pode manter a estabilidade do sistema. A solução baseada no SEL-421 fornece capacidade de proteção avançada—incluindo proteção de distância segura em subciclo, trip monopolar, e trip e bloqueio por perda de sincronismo. Adicionalmente, os 2.500 Relés SEL-421 fornecem medições de sincrofasores que aprimoram o conhecimento e o controle da Red Eléctrica sobre seu sistema de transmissão.
Resultados
Usando o recurso dos sincrofasores dos Relés SEL-421, a Red Eléctrica agora pode medir o desempenho de seu sistema em tempo próximo do real, o que melhora a estabilidade de seu sistema. A solução da SEL aborda desafios do sistema de potência exclusivos da Red Eléctrica, fornecendo proteção abrangente, confiável e segura para seu sistema de transmissão.
Perfil do Cliente
Cliente: Red Eléctrica de España
Localização: Espanha
Indústria: Concessionária de Energia Elétrica
Aplicação: Proteção e Monitoramento da Transmissão