html{display:none} Navio de perfuração soluciona o desafio da energia e proporciona grande economia | Schweitzer Engineering Laboratories

Navio de perfuração soluciona o desafio da energia e proporciona grande economia

Jasper Explorer

Situação do cliente

Com custos operacionais de um navio de perfuração na ordem de U$ 1 milhão por dia ou mais; se você não está perfurando, não está ganhando dinheiro.

Navios de perfuração dependem de energia para manter a posição em águas profundas, considerando o vento, ondas e correntes oceânicas. Manter o navio perfurado na posição é fundamental. A perfuração pode causar consequências ambientais e econômicas muito sérias.

O Jasper Explorer, um navio de perfuração DP (Dynamic Positioning) Classe 2 de propriedade da Jasper Drilling, estava com problemas no sistema de gerenciamento de energia (PMS). Devido à comunicação insuficiente entre o PMS e o sistema DP, o Jasper Explorer precisou ser restringido de operar além de 60% de sua capacidade declarada de potência. Entre as tarefas de perfuração, a Jasper contatou a SEL para obter ajuda pelo consultor de eletricidade, buscando uma solução com eficácia de custo que pudesse ser implantada rapidamente.

Perfil do cliente

  • Cliente: Jasper Offshore (Jasper Explorer)
  • Localização: Cingapura (sede); África Ocidental (Jasper Explorer)
  • Setor: Petróleo e gás
  • Aplicação: Gerenciamento de energia

Como o nosso sistema DP não estava integrado com o sistema de gerenciamento de energia, formos forçados a operar o sistema a 60% da capacidade.

Jean, Engenheiro Elétrico
Jasper Offshore

Solução

Trabalhando junto com o consultor da Jasper e um integrador de sistemas local, a SEL projetou e implantou uma solução de comunicação e automação que fornece ao sistema DP informações críticas da planta de energia em tempo real, permitindo que a equipe da Jasper tome as decisões corretas sobre quanta energia é necessária para acionar os propulsores em condições variáveis.

Detalhes do navio de perfuração da Jasper

Resultados

Agora o Jasper Explorer pode operar na capacidade total, aumentando a produtividade e economizando combustível e custos de manutenção. O Jasper Explorer aumentou a produção de energia em 40% e evitou a despesa de uma grande reforma. O custo das melhorias no sistema foi recuperado em menos de um dia de operação.

Todas as seções da plataforma dependem de energia. Se acontecer um apagão e começarmos a nos deslocar, será atingido um ângulo onde é necessário desconectar. Senão, o custo é alto... as coisas começam a se romper. A energia é muito, muito, muito importante.

Greg, Supervisor de Perfuração
Jasper Offshore

Tire suas dúvidas

*Este campo é obrigatório.