Transport

Protection de ligne utilisant le domaine temporel (Time-Domain Line Protection)

Produits de protection de domaine temporel

La protection de ligne de domaine temporel définit une nouvelle référence en matière de protection des lignes de transport. Avec ou sans communications, elle fournit des temps de déclenchement ultrarapides et une sécurité supérieure, en toute simplicité. Le cœur de l’architecture de protection de domaine temporel est un élément différentiel à ondes progressives (TW87) sur un canal fibre point à point réservé. Associé à trois autres éléments de protection dans le relais, il permet de fournir une protection complète et sûre de la ligne de transport. Nos produits de domaine temporel comprennent l’échantillonnage (MHz) qui rassemble des informations détaillées sur les événements de défauts, permettant au dispositif de protection de domaine temporel SEL d’enregistrer des conditions système que d’autres méthodes ne peuvent tout simplement pas détecter. C’est pourquoi ce dispositif est capable de prendre des décisions de déclenchement sûres à une vitesse sans précédent, soit 5 millisecondes ou moins. En outre, même la plus petite fraction de temps peut faire une grande différence cumulative pour éviter les dommages et l’usure des transformateurs, des câbles et des disjoncteurs en cas de panne. Rien ne peut égaler la précision, la vitesse et la sécurité d’un système de protection de domaine temporel. Utilisés ensemble, le relais de ligne à ultra-haute vitesse SEL-T401L doté de la protection de domaine temporel et le système avancé d’automatisation, de contrôle et de protection différentielle de ligne SEL-411L constituent une solution complète de protection de ligne de transport.

SEL-T401L Relais de ligne à déclenchement ultrarapide

Évolution du relais innovant de protection de ligne de domaine temporel SEL-T401L, il s’agit d’un relais de protection de ligne haute performance doté d’une suite complète de fonctions de protection principale et de secours.
  • Décisions de déclenchement sûr et ultrarapide grâce à des éléments de protection à ondes progressives et des grandeurs incrémentales qui fonctionnent ensemble.
  • Fonctions de protection et de supervision, notamment des éléments directionnels sensibles, la fermeture de disjoncteur en présence d’un défaut, des éléments de surintensité, de sous-tension et de surtension, l’empiétement de charge, le déclenchement contre les ruptures de synchronisme et les éléments de blocage lors d’oscillations de puissance.
  • Localisation de défauts par ondes progressives qui permet d’identifier précisément les défauts dans le périmètre d’un pylône.
En savoir plus 

SEL-T400L Protection de ligne de domaine temporel (Time-Domain Line Protection)

Améliorez la fiabilité de votre protection de ligne grâce à un fonctionnement à grande vitesse et à la précision de la localisation des défauts du SEL-T400L.
  • Déclenchement sûr : temps de réaction ultrarapides pour couvrir les lacunes de la protection traditionnelle, sans risque de déclenchement intempestif.
  • Localisation des défauts : la localisation des défauts par ondes progressives permet d’identifier précisément les défauts dans le périmètre d’un pylône.
  • Surveillance et contrôle : enregistrez et analysez les ondes progressives provenant des défauts ainsi que les données d’événements de commutation, de réamorçages de disjoncteurs et de défauts à résolution automatique.
  • Mises à niveau de la protection : des paramètres simples, un châssis 3U pratique et des outils de configuration et d’intégration SEL facilitent le remplacement des relais existants.
En savoir plus 

Services d’ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d’ingénierie à la conception des systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs SEL apportent à chaque projet une inventivité et une compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes d’énergie électrique. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables. Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.