Points forts du projet
SEL aide Nucor Steel à continuer à fonctionner
Défi
En tant que plus grand producteur d'acier aux États-Unis, Nucor Corporation compte sur l'énergie électrique pour continuer à faire fonctionner ses aciéries. La production d'acier est la plus grande industrie consommatrice d'énergie au monde, les coûts de l'énergie représentant environ 20 % du coût total de fabrication de l'acier. Pour garantir un accès fiable à l'électricité, Nucor a systématiquement mis à niveau huit appareillages de sa gamme d'appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) de 35 kV à l'usine de Decatur, Alabama. Cependant, leur dernière mise à niveau (GIS unité 9) a présenté des défis uniques. Des contraintes d'espace très restreint ont obligé Nucor à déplacer tous les équipements d'appareillage de commutation par l'intermédiaire des grues, ce qui a nécessité une installation de panneau rationalisée. Deuxièmement, Nucor devait respecter un délai serré : l'installation devait être terminée dans une fenêtre de panne de 3,5 jours, au lieu de 6 jours de la jour fenêtre habituelle.Solution
L'équipe des services d'ingénierie de SEL a travaillé avec Nucor pour développer une solution complète de protection de l'appareillage de commutation et d'IHM, y compris l'étude de coordination nécessaire, les réglages et l'assistance sur site. Pour répondre aux contraintes d'espace et de temps étroites, SEL a développé un plan de protection simplifié à l'aide du relais de protection de ligne d'alimentation SEL-751 et des compteurs de qualité de l'énergie et de revenus SEL-735 intégrés à l'appareillage de commutation. La solution comprenait également la mise en réseau CEI 61850 pour réduire le câblage de centaines de fils à quelques dizaines de câbles réseau. Les services de mise en service sur le terrain de SEL ont permis à Nucor de préassembler et de tout mettre en service hors site avant la fenêtre de panne. Sel a également créé et exécuté un plan abrégé de mise en service après l'installation pour aider Nucor à respecter ses délais.Résultats
L’approche innovante de SEL a réduit le temps de mise en service standard de Nucor de plus de 40 %. Par conséquent, Nucor a fait de ce nouveau processus de mise en service sa pratique standard pour les futures mises à niveau de l'appareillage de commutation.En outre, la solution d'IHM fournit à Nucor une meilleure visibilité du réseau électrique, tandis que le nouveau plan de protection permet une localisation de défaut et une récupération plus rapides, ce qui offre une protection plus élevée que l'ancienne conception de Nucor.La solution de SEL a permis de réduire l'encombrement, d'utiliser moins de câblage entre panneaux et de réduire considérablement le temps d'installation.Profil clientClient : Nucor CorporationSite : Decatur, AlabamaIndustrie : Métallurgie et minesApplication : Protection de ligne d'alimentation et services d'ingénierie
« [L’approche de SEL] a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet à temps et dans le respect du budget. »